Getriebe
Anzahl der Getriebestufen | 2 |
Übersetzung i | 100 |
Nennabtriebsdrehmoment T2N [Nm] | 95,0 |
Max. Abtriebsdrehmoment T2max [Nm] | 152,0 |
Not-Aus Moment T2Not [Nm] | 190 |
Leerlaufdrehmoment [Nm] bei 20°C und 3000 min-1 | 0,45 |
Max. mittlere Antriebsdrehzahl n1N50% [min-1] bei 50% T2N und S1 | 3500 |
Max. mittlere Antriebsdrehzahl n1N100% [min-1] bei 100% T2N und S1 | 3500 |
Max. Antriebsdrehzahl n1max [min-1] | 6500 |
Max. Verdrehspiel Jt [arcmin] | 9 |
Reduziertes Verdrehspiel Jt [arcmin] kleiner als | 0 |
Verdrehsteifigkeit Ct21 [Nm/arcmin] | 13,0 |
Kippsteifigkeit C2K [Nm/arcmin] | 0,0 |
Max. Kippmoment M2Kmax [Nm] | 0,0 |
Max. Radialkraft Frmax [N] für 30.000 h | 1500 |
Max. Radialkraft Frmax [N] für 20.000 h | 1750 |
Max. Axialkraft Famax [N] für 30.000 h | 2100 |
Max. Axialkraft Famax [N] für 20.000 h | 2500 |
Laufgeräusch LPA [dB(A)] | 65 |
Wirkungsgrad bei Volllast ŋ [%] | 94 |
Min. Betriebstemperatur BTempmin [°C] | -25 |
Max. Betriebstemperatur BTempmax [°C] | 90 |
Einbaulage | beliebig |
Schutzart | IP 54 |
Gewicht m [kg] | 8,00 |
Trägheitsmoment J1 [kgcm2] | 2,840 |
Materialnummer:
8GP30-120hh100klmmBeschreibung:
Koaxiales PG, i = 100, 2 stufig, IP 54
Allgemein | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Systemübersicht Planetengetriebe | PDF / 3 MB |
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
8GP30 Montageanleitung Motor | PDF / 245 KB | |
Datenblatt 8GP30-040 | PDF / 146 KB | |
Datenblatt 8GP30-060 | PDF / 148 KB | |
Datenblatt 8GP30-080 | PDF / 146 KB | |
Datenblatt 8GP30-120 | PDF / 163 KB |