Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Getriebe
Anzahl der Getriebestufen 1
Übersetzung i 3
Nennabtriebsdrehmoment T2N [Nm] 28,0
Max. Abtriebsdrehmoment T2max [Nm] 45,0
Not-Aus Moment T2Not [Nm] 56
Leerlaufdrehmoment [Nm] bei 20°C und 3000 min-1 0,15
Max. mittlere Antriebsdrehzahl n1N50% [min-1] bei 50% T2N und S1 4500
Max. mittlere Antriebsdrehzahl n1N100% [min-1] bei 100% T2N und S1 4500
Max. Antriebsdrehzahl n1max [min-1] 13000
Max. Verdrehspiel Jt [arcmin] 10
Reduziertes Verdrehspiel Jt [arcmin] kleiner als 0
Verdrehsteifigkeit Ct21 [Nm/arcmin] 2,3
Kippsteifigkeit C2K [Nm/arcmin] 0,0
Max. Kippmoment M2Kmax [Nm] 0,0
Max. Radialkraft Frmax [N] für 30.000 h 340
Max. Radialkraft Frmax [N] für 20.000 h 400
Max. Axialkraft Famax [N] für 30.000 h 450
Max. Axialkraft Famax [N] für 20.000 h 500
Laufgeräusch LPA [dB(A)] 58
Wirkungsgrad bei Volllast ŋ [%] 96
Min. Betriebstemperatur BTempmin [°C] -25
Max. Betriebstemperatur BTempmax [°C] 90
Einbaulage beliebig
Schutzart IP 54
Gewicht m [kg] 0,90
Trägheitsmoment J1 [kgcm2] 0,268
Materialnummer:
8GP30-060hh003klmm
Beschreibung:
Koaxiales PG, i = 003, 1 stufig, IP 54
Allgemein Version (Datum) Download
Systemübersicht Planetengetriebe PDF / 919 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
8GP30 Montageanleitung Motor PDF / 350 KB
Datenblatt 8GP30-040 PDF / 146 KB
Datenblatt 8GP30-060 PDF / 148 KB
Datenblatt 8GP30-080 PDF / 146 KB
Datenblatt 8GP30-120 PDF / 163 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo