Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Getriebe
Anzahl der Getriebestufen 2
Übersetzung i 64
Nennabtriebsdrehmoment T2N [Nm] 18,0
Max. Abtriebsdrehmoment T2max [Nm] 29,0
Leerlaufdrehmoment [Nm] bei 20°C und 3000 min-1 0,10
Max. mittlere Antriebsdrehzahl n1N50% [min-1] bei 50% T2N und S1 4500
Max. mittlere Antriebsdrehzahl n1N100% [min-1] bei 100% T2N und S1 4500
Max. Antriebsdrehzahl n1max [min-1] 13000
Max. Verdrehspiel Jt [arcmin] 15
Reduziertes Verdrehspiel Jt [arcmin] kleiner als 0
Verdrehsteifigkeit Ct21 [Nm/arcmin] 12,0
Kippsteifigkeit C2K [Nm/arcmin] 0,0
Max. Kippmoment M2Kmax [Nm] 0,0
Max. Radialkraft Frmax [N] für 30.000 h 500
Max. Radialkraft Frmax [N] für 20.000 h 550
Max. Axialkraft Famax [N] für 30.000 h 1200
Max. Axialkraft Famax [N] für 20.000 h 1200
Laufgeräusch LPA [dB(A)] 58
Wirkungsgrad bei Volllast ŋ [%] 94
Min. Betriebstemperatur BTempmin [°C] 25
Max. Betriebstemperatur BTempmax [°C] 90
Einbaulage beliebig
Schutzart IP 54
Gewicht m [kg] 1,50
Trägheitsmoment J1 [kgcm2] 0,071
Materialnummer:
8GF40-064--064S0L2
Beschreibung:
zweistufiges; Flanschplanetengetriebe 8GF40; Baugröße 064; i = 064 für 8LSA Motor der Baugröße 2; Verdrehspiel: 15 arcmin; Schutzart IP 54 Flanschabtriebswelle ISO Fl.; Nennabtriebsdrehmoment: 18,0 Nm max. Abtriebsdrehmoment: 29,0 Nm Ø Antriebsdrehzahl 100% T2nenn: 4500 min-1 maximale Antriebsdrehzahl: 13000 min-1
Allgemein Version (Datum) Download
8GF40 Montageanleitung Motor PDF / 424 KB
Systemübersicht Planetengetriebe PDF / 919 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
Datenblatt 8GF40-064 PDF / 152 KB
Datenblatt 8GF40-090 PDF / 151 KB
Datenblatt 8GF40-110 PDF / 169 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo