8GA65-142HH020KLMM

Getriebe
Anzahl der Getriebestufen 2
Übersetzung i 20
Nennabtriebsdrehmoment T2N [Nm] 800,0
Max. Abtriebsdrehmoment T2max [Nm] 1280,0
Not-Aus Moment T2Not [Nm] 1600
Leerlaufdrehmoment [Nm] bei 20°C und 3000 min-1 7,15
Max. mittlere Antriebsdrehzahl n1N50% [min-1] bei 50% T2N und S1 950
Max. mittlere Antriebsdrehzahl n1N100% [min-1] bei 100% T2N und S1 700
Max. Antriebsdrehzahl n1max [min-1] 9500
Max. Verdrehspiel Jt [arcmin] 7
Reduziertes Verdrehspiel Jt [arcmin] kleiner als 0
Verdrehsteifigkeit Ct21 [Nm/arcmin] 58,0
Kippsteifigkeit C2K [Nm/arcmin] 0,0
Max. Kippmoment M2Kmax [Nm] 0,0
Max. Radialkraft Frmax [N] für 30.000 h 11400
Max. Radialkraft Frmax [N] für 20.000 h 12500
Max. Axialkraft Famax [N] für 30.000 h 13200
Max. Axialkraft Famax [N] für 20.000 h 15000
Laufgeräusch LPA [dB(A)] 70
Wirkungsgrad bei Volllast ŋ [%] 94
Min. Betriebstemperatur BTempmin [°C] -25
Max. Betriebstemperatur BTempmax [°C] 90
Einbaulage beliebig
Schutzart IP 65
Gewicht m [kg] 21,50
Trägheitsmoment J1 [kgcm2] 6,016
Materialnummer:
8GA65-142HH020KLMM
Beschreibung:
Winkel PG, i = 020, 2 stufig, IP 65

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo