Getriebe
Anzahl der Getriebestufen | 2 |
Übersetzung i | 40 |
Nennabtriebsdrehmoment T2N [Nm] | 250,0 |
Max. Abtriebsdrehmoment T2max [Nm] | 400,0 |
Not-Aus Moment T2Not [Nm] | 650 |
Leerlaufdrehmoment [Nm] bei 20°C und 3000 min-1 | 1,90 |
Max. mittlere Antriebsdrehzahl n1N50% [min-1] bei 50% T2N und S1 | 2050 |
Max. mittlere Antriebsdrehzahl n1N100% [min-1] bei 100% T2N und S1 | 1750 |
Max. Antriebsdrehzahl n1max [min-1] | 14000 |
Max. Verdrehspiel Jt [arcmin] | 7 |
Reduziertes Verdrehspiel Jt [arcmin] kleiner als | 0 |
Verdrehsteifigkeit Ct21 [Nm/arcmin] | 34,0 |
Kippsteifigkeit C2K [Nm/arcmin] | 0,0 |
Max. Kippmoment M2Kmax [Nm] | 0,0 |
Max. Radialkraft Frmax [N] für 30.000 h | 5400 |
Max. Radialkraft Frmax [N] für 20.000 h | 6000 |
Max. Axialkraft Famax [N] für 30.000 h | 7000 |
Max. Axialkraft Famax [N] für 20.000 h | 8000 |
Laufgeräusch LPA [dB(A)] | 68 |
Wirkungsgrad bei Volllast ŋ [%] | 94 |
Min. Betriebstemperatur BTempmin [°C] | -25 |
Max. Betriebstemperatur BTempmax [°C] | 90 |
Einbaulage | beliebig |
Schutzart | IP 65 |
Gewicht m [kg] | 9,20 |
Trägheitsmoment J1 [kgcm2] | 1,011 |
Materialnummer:
8GA65-115hh040klmmBeschreibung:
Winkel PG, i = 040, 2 stufig, IP 65