Getriebe
Anzahl der Getriebestufen | 2 |
Übersetzung i | 64 |
Nennabtriebsdrehmoment T2N [Nm] | 150,0 |
Max. Abtriebsdrehmoment T2max [Nm] | 240,0 |
Leerlaufdrehmoment [Nm] bei 20°C und 3000 min-1 | 0,60 |
Max. mittlere Antriebsdrehzahl n1N50% [min-1] bei 50% T2N und S1 | 3900 |
Max. mittlere Antriebsdrehzahl n1N100% [min-1] bei 100% T2N und S1 | 3600 |
Max. Verdrehspiel Jt [arcmin] | 7 |
Reduziertes Verdrehspiel Jt [arcmin] kleiner als | 0 |
Verdrehsteifigkeit Ct21 [Nm/arcmin] | 34,0 |
Kippsteifigkeit C2K [Nm/arcmin] | 0,0 |
Max. Kippmoment M2Kmax [Nm] | 0,0 |
Max. Radialkraft Frmax [N] für 30.000 h | 5400 |
Max. Radialkraft Frmax [N] für 20.000 h | 6000 |
Max. Axialkraft Famax [N] für 30.000 h | 7000 |
Max. Axialkraft Famax [N] für 20.000 h | 8000 |
Laufgeräusch LPA [dB(A)] | 68 |
Wirkungsgrad bei Volllast ŋ [%] | 94 |
Min. Betriebstemperatur BTempmin [°C] | 25 |
Max. Betriebstemperatur BTempmax [°C] | 90 |
Einbaulage | beliebig |
Schutzart | IP 65 |
Gewicht m [kg] | 9,20 |
Trägheitsmoment J1 [kgcm2] | 1,010 |
Materialnummer:
8GA60-115--064S2L4Beschreibung:
zweistufiges; Winkelplanetengetriebe 8GA60; Baugröße 115; i = 64 für 8LSA Motor der Baugröße 4; Verdrehspiel: 7 arcmin; Schutzart IP 65 Welle mit Passfeder DIN6885; Abtriebswellendurchmesser: 32,0 mm Nennabtriebsdrehmoment: 150,0 Nm; max. Abtriebsdrehmoment: 240,0 Nm Ø Antriebsdrehzahl 100% T2nenn: 3600 min-1 maximale Antriebsdrehzahl: 14000 min-1
Allgemein | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
8GA60 Montageanleitung Motor | PDF / 505 KB | |
Anbauposition Winkelgetriebe | PDF / 110 KB | |
Systemübersicht Planetengetriebe | PDF / 3 MB |
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Datenblatt 8GA60-070 | PDF / 202 KB | |
Datenblatt 8GA60-090 | PDF / 186 KB | |
Datenblatt 8GA60-115 | PDF / 175 KB | |
Datenblatt 8GA60-142 | PDF / 142 KB |