Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Materialnummer:
8GA50-090--010S2L3
Beschreibung:
einstufiges; Winkelplanetengetriebe 8GA50; Baugröße 090; i = 10 für 8LSA Motor der Baugröße 3; Verdrehspiel: 14,0 arcmin; Schutzart IP 54 Welle mit Passfeder DIN6885; Abtriebswellendurchmesser: 22,0 mm Nennabtriebsdrehmoment: 38,0 Nm; max. Abtriebsdrehmoment: 61,0 Nm Ø Antriebsdrehzahl 100% T2nenn: 3500 min-1 maximale Antriebsdrehzahl: 7000 min-1
Allgemein Version (Datum) Download
8GA50 Montageanleitung Motor PDF / 415 KB
Anbauposition Winkelgetriebe PDF / 110 KB
Systemübersicht Planetengetriebe PDF / 919 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
Datenblatt 8GA50-050 PDF / 157 KB
Datenblatt 8GA50-070 PDF / 160 KB
Datenblatt 8GA50-090 PDF / 163 KB
Datenblatt 8GA50-120 PDF / 173 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo