8GA40-060--060S2L3

Materialnummer:
8GA40-060--060S2L3
Beschreibung:
Winkelplanetengetriebe 8GA40, - Nennabtriebsdrehmoment: 44 Nm - Übersetzung: i = 60, Anzahl Getriebestufen: 3 - max-mittl. Antriebsdrehz. 100%: 4500 rpm - D3 Abtriebswellendurchmesser: 14 mm - Welle mit Passfeder DIN6885 - Verdrehspiel: standard, 21 arcmin - Schmierstoff: standard - Schutzart IP 54
Allgemein Version (Datum) Download
8GA40 Montageanleitung Motor PDF / 415 KB
Anbauposition Winkelgetriebe PDF / 110 KB
Systemübersicht Planetengetriebe PDF / 3 MB
Dokumentation Version (Datum) Download
Datenblatt 8GA40-040 PDF / 198 KB
Datenblatt 8GA40-060 PDF / 206 KB
Datenblatt 8GA40-080 PDF / 214 KB
Datenblatt 8GA40-120 PDF / 263 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo