Allgemeines
Kabelaufbau
Leistungsleiter | |
Versorgungsleiter | |
Signalleiter | |
Außenmantel | |
Material | TPU, flammwidrig, halogenfrei |
Farbe | orange ähnlich RAL 2003 |
Steckverbindung
Typ | Hybrid Stecker female 9-polig |
Steckzyklen | <500 |
Kontakte | 9 |
zusätzliche Anschlussstecker |
Hybrid Stecker male 9-polig Steckzyklen: <500 Kontakte: 9 Schutzart nach EN 60529: gesteckt IP66/67 |
Schutzart nach EN 60529 | gesteckt IP66/67 |
Elektrische Eigenschaften
Nennstrom |
20 A (Leistung) 0,5 A (Signal) |
Betriebsspannung |
max. 58 VDC (Leistung) max. 30 VDC (Signal) |
Prüfspannung | |
Leiterwiderstand |
Umgebungsbedingungen
Temperatur | |
bewegt | -30°C bis +80°C (Schleppkette: -20°C bis +60°C) |
ruhend | -40°C bis +90°C |
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen | |
Länge | 10 m |
Durchmesser | 11,7 mm ± 0,3 mm |
Biegeradius | |
einmalige Biegung | ≥3x Kabeldurchmesser |
bewegt | ≥12,5x Kabeldurchmesser |
Schleppkettendaten | |
Beschleunigung | 50 m/s² (abhängig von Verfahrweglänge) |
Biegewechsel | ≥3.000.000 |
Geschwindigkeit | max. 300 m/min |
Torsionsfestigkeit | ±30°/m |
Gewicht | 2,75 kg |

Materialnummer:
8D1CH0010.11110-0Beschreibung:
ACOPOSmotor Compact Leistungskabel, Länge 10 m, 1x Hybrid Stecker female 9-polig, 1x Hybrid Stecker male 9-polig, schleppkettentauglich
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Datenblatt 8D1CH0010.11110-0 | PDF / 171 KB | |
Datenblatt 8D1CH0010.11110-0 | PDF / 171 KB | |
Dezentrale Antriebstechnik Anwenderhandbuch | PDF / 60 MB |