8BCM0004.1625B-0

Allgemeines
Anmerkung Servoseitige Konfektion der Leistungsleiter mit Ringkabelschuhen M8
Kabelquerschnitte 4 x 16 mm² + 2x (2 x 1,5 mm²)
Beständigkeit Hydrolysebeständigkeit nach EN 50396
Halogenfreiheit nach EN 60754-1
LABS nach VW PV 3.10.7
Ölbeständigkeit nach EN 60811-404
Flammausbreitung nach EN 60332-1-2
Zulassungen
CE Ja
UL cULus E225616
Power Conversion Equipment
EAC Ja
Kabelaufbau
Leistungsleiter
Anzahl 4
Aderisolation PP
Aderfarben grün/gelb,
schwarz, beschriftet in weiß U/L1/C/L+, V/L2, W/L3/D/L-
Ausführung Cu-Litze
Querschnitt 16 mm²
Schirm Nein
Verseilung Nein
Signalleiter
Anzahl 4
Aderisolation PP
Aderfarben schwarz, beschriftet in weiß 5, 6, 7, 8
Ausführung Cu-Litze
Querschnitt 4x 1,5mm²
Schirm paarweise geschirmt, verzinntes Cu-Geflecht optische Bedeckung ca. 85%
Verseilung Nr. 5+6, Nr. 7+8
Gesamtverseilung mit Füllelementen und abschließender Folienbandierung
Gesamtschirmung verzinntes Cu-Geflecht optische Bedeckung ca. 85%
Außenmantel
Material PUR
Farbe orange, ähnlich RAL 2003 matt
Steckverbindung
Typ Motorstecker Intercontec 8-polig female Größe 1.5
Steckzyklen <500
Kontakte 8 (4 Leistungs- und 4 Signalkontakte)
Schutzart nach EN 60529 gesteckt IP66/67
Elektrische Eigenschaften
Betriebsspannung max. 1000 V AC (UL)
Prüfspannung
Ader - Ader 4 kV
Ader - Schirm 4 kV
Leiterwiderstand
Leistungsleiter 16 mm²: ≤1,21 Ω/km
Signalleiter 1,5 mm²: ≤13,3 Ω/km
Isolationswiderstand ≥500 MΩ*km
Strombelastbarkeit nach DIN VDE 0298 Teil 4 Tabelle 11
an Wänden 87,36 A
im Installationsrohr bzw. im Kabelkanal 72,8 A
in einer Kabeltasse 91,00 A
max. Strombelastbarkeit gemäß IEC 60364-5-52 (Kabel) und IEC 60512 (Stecker) 68 A
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Lagerung -30°C bis +90°C
Transport -30°C bis +90°C
bewegt -30°C bis +90°C
ruhend -50°C bis +90°C
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Länge 4 m
Durchmesser 23,6 mm ± 0,4 mm
Biegeradius
einmalige Biegung ≥96 mm
bewegt ≥180 mm
Schleppkettendaten
Beschleunigung 50 m/s² bis 3m Verfahrweg
15 m/s² bis 10m Verfahrweg
5 m/s² bis 20m Verfahrweg
Biegewechsel >10.000.000
Geschwindigkeit ≤5 m/s
Gewicht 4,27 kg
Materialnummer:
8BCM0004.1625B-0
Beschreibung:
ACOPOSmulti Motorkabel, Länge 4 m, 4 x 16 mm² + 2x (2 x 1,5 mm²), Motorstecker SpeedTec 8-polig female Größe 1.5, Schirmblech integriert, servoseitig Ringkabelschuhe M8, schleppkettentauglich
Dokumentation Version (Datum) Download
Datenblatt 8BCM0004.1625B-0 PDF / 305 KB
Zertifikate Version (Datum) Download
UK Declaration ACOPOSmicro PDF / 109 KB
UK Declaration Servos ACOPOSmulti_8BVx1650Hxxx.000_8BVx1650Hxxx.004 PDF / 110 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo