8BCH0020.5221A-0

Allgemeines
Kabelquerschnitte 4x 2,5 mm² + 2x 0,75 mm² + (2x 0,24 mm² + 2x 2x 0,15 mm²)
Beständigkeit Ölbeständigkeit gemäß EN60811-2-1
Zulassung UL AWM Style 21223, 80°C, 1000 V sowie CSA C22.2 No. 210 I/II A/B FT1; FDA-Code of Federal Regulation, Title 21 (CFR21), Abschnitt 177.1550, "Perfluorcarbon resins"
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
UL cULus E225616
Power Conversion Equipment
EAC Ja
Kabelaufbau
Leistungsleiter
Anzahl 4
Aderisolation Spezial Thermoplast
Aderfarben schwarz, braun, blau, gelb/grün
Ausführung verzinnte Cu-Litze
Querschnitt 2,5 mm²
Schirm Nein
Verseilung Nein
Versorgungsleiter
Anzahl 2
Aderisolation Spezial Thermoplast
Aderfarben weiß/blau, weiß/grün
Ausführung verzinnte Cu-Litze
Querschnitt 0,24 mm²
Schirm Ja
Verseilung Nein
Signalleiter
Anzahl 6
Aderisolation Spezial Thermoplast
Aderfarben blau/grün, weiß/grün, grau/rosa, gelb/violett
Ausführung verzinnte Cu-Litze
Querschnitt 2x 0,75 mm², 4x 0,15 mm²
Schirm 0,75 mm² paarweise geschirmt, Gesamtschirmung (4x 0,15 mm²), verzinntes Cu-Geflecht, optische Bedeckung >85% sowie Folienbandierung
Verseilung weiß/blau mit weiß/grün, rosa mit grau und gelb mit violett
Gesamtverseilung mit Füllelementen und abschließender Folienbandierung
Gesamtschirmung verzinntes Cu-Geflecht, optische Bedeckung >85% sowie Trennfolie darüber
Außenmantel
Material FEP
Farbe orange, ähnlich RAL 2003 matt
Bedruckung B&R 4x2,5 + 2x0,75 + (2x2xAWG26 + 2x1xAWG24) * E130266 * UL AWM STYLE 21619 150°C 1000 V FT1
Steckverbindung
Typ Rundstecker Edelstahl 13-polig female
Steckzyklen <500
Kontakte 13
zusätzliche Anschlussstecker Stecker DSUB 9-polig male
Steckzyklen: <200
Kontakte: 9
Schutzart nach EN 60529: gesteckt IP20
Schutzart nach EN 60529 gesteckt IP69K
Elektrische Eigenschaften
Prüfspannung
Ader - Ader 4 kV
Ader - Schirm 4 kV
Leiterwiderstand
Leistungsleiter ≤8,2 Ω/km
Versorgungsleiter ≤84 Ω/km
Signalleiter 0,75 mm²: ≤26 Ω/km; 0,15 mm²: ≤140 Ω/km
Isolationswiderstand ≤500 Ω*km
Strombelastbarkeit nach DIN VDE 0298 Teil 4 Tabelle 11
an Wänden 27,3 A
im Installationsrohr bzw. im Kabelkanal 23,7 A
in einer Kabeltasse 29,1 A
Umgebungsbedingungen
Temperatur
bewegt -20°C bis +150°C
ruhend -20°C bis +150°C
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Länge 20 m
Durchmesser 12,7 mm ± 0,3 mm
Biegeradius
einmalige Biegung >52 mm
bewegt ≥104 mm
Gewicht 6,3 kg
Materialnummer:
8BCH0020.5221A-0
Beschreibung:
  • Optimal konfektioniert für Verwendung mit ACOPOSmulti Antriebssystemen und B&R Servomotoren
ACOPOSmulti Motorhybridkabel, Länge 20 m, 4x 2,5mm² + 2x 0,75mm² + 2x 0,24 mm² + 2x 2x 0,15 mm², Motorhybridstecker 13-polig female aus Edelstahl, Food Grade

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo