Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Allgemeines
B&R ID-Code 0xB7C4
Diagnose
Datenübertragung Ja, per Status LED
Zulassungen
CE Ja
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
DNV GL Temperature: A (0 - 45 °C)
Humidity: B (up to 100%)
Vibration: A (0.7 g)
EMC: B (bridge and open deck)
Controller
SRAM
Größe 512 kByte
batteriegepuffert Ja
Remanente Variablen im Power Fail Mode 256 kByte (z.B. Automation Runtime, siehe AS Hilfe)
Schnittstellen
Ethernet
Anzahl 1
Controller Intel 82574
Ausführung geschirmter RJ45 Port
Übertragungsrate 10/100/1000 MBit/s
Leitungslänge max. 100 m zwischen zwei Stationen (Segmentlänge)
Elektrische Eigenschaften
Leistungsaufnahme 4 W
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb 0 bis 50°C
Lagerung -20 bis 60°C
Transport -20 bis 60°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 90%, nicht kondensierend
Lagerung 5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport 5 bis 95%, nicht kondensierend
Materialnummer:
5PP5IF.FETH-00
Beschreibung:
  • 1 Netzwerkanschluss (10/100/1000 MBit/s)
  • 512 kByte SRAM
  • einbaukompatibel in PP500, APC510, APC511

Das Interface Board 5PP5IF.FETH-00 verfügt über einen 10/100/1000 MBit/s Netzwerkanschluss sowie 512 kByte SRAM und kann als ergänzende Netzwerkschnittstelle in einem Power Panel 500, Automation PC 510 und Automation PC 511 betrieben werden.

Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V3.0 HW Upgrade (5PP5IF.FETH-00) EXE / 405 KB
V4.0 HW Upgrade (5PP5IF.FETH-00) EXE / 294 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
Automation PC 510 Anwenderhandbuch PDF / 11 MB
Automation PC 511 Anwenderhandbuch PDF / 16 MB
Power Panel 500 Anwenderhandbuch PDF / 17 MB
SRAM Treiber Anwenderhandbuch PDF / 398 KB
SRAM Treiber Anwenderhandbuch (WinCE 6.0) PDF / 207 KB
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) Version (Datum) Download
Panel EPLAN P8 ab V2.4 EXE / 134 MB
Treiber Version (Datum) Download
SRAM Treiber (WinCE 6.0) ZIP / 6 KB
SRAM Treiber (WinXP, Win7 32/64-Bit, Win8 32/64-Bit, Win10 64-Bit) ZIP / 10 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo