Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Allgemeines
B&R ID-Code 0xB4D5
Diagnose
Datenübertragung Ja, per Status LED
Zulassungen
CE Ja
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
DNV GL Temperature: A (0 - 45 °C)
Humidity: B (up to 100%)
Vibration: A (0.7 g)
EMC: B (bridge and open deck)
EAC Ja
Schnittstellen
Ethernet
Anzahl 1
Controller Intel 82574
Ausführung geschirmter RJ45 Port
Übertragungsrate 10/100/1000 MBit/s
Leitungslänge max. 100 m zwischen zwei Stationen (Segmentlänge)
Elektrische Eigenschaften
Leistungsaufnahme 2 W
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb 0 bis 55°C
Lagerung -20 bis 60°C
Transport -20 bis 60°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 90%, nicht kondensierend
Lagerung 5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport 5 bis 95%, nicht kondensierend
Materialnummer:
5PP5IF.CETH-00
Beschreibung:
  • 1 Netzwerkanschluss (10/100/1000 MBit/s)
  • einbaukompatibel in PP500, APC510, APC511

Das Interface Board 5PP5IF.CETH-00 verfügt über einen 10/100/1000 MBit/s Netzwerkanschluss und kann als ergänzende Netzwerkschnittstelle in einem Power Panel 500, Automation PC 510 und Automation PC 511 betrieben werden.

Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V3.0 HW Upgrade (5PP5IF.CETH-00) EXE / 385 KB
V4.0 HW Upgrade (5PP5IF.CETH-00) EXE / 274 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
Automation PC 510 Anwenderhandbuch PDF / 11 MB
Automation PC 511 Anwenderhandbuch PDF / 16 MB
Power Panel 500 Anwenderhandbuch PDF / 17 MB
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) Version (Datum) Download
Panel EPLAN P8 ab V2.4 EXE / 134 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo