Kundenvorteile
Anwendungsbeispiele - exOS in der Praxis
Lösungsportfolio für jeden Anwendungsfall
Integrierte Funktionen
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
5PP5CP.US15-00
Technische Daten
Basisinformationen
Zubehör
Downloads
SERIAL
Allgemeines
Zulassungen
CE
Ja
UKCA
Ja
UL
cULus E115267
Industrial Control Equipment
EAC
Ja
Controller
Boot-Loader
BIOS Insyde
Prozessor
Typ
Intel® Atom™ Z510PT
Taktfrequenz
1100 MHz
Anzahl der Kerne
1
Architektur
45 nm
L1 Cache
32 kByte
L2 Cache
512 kByte
Externer Bus
400 MHz
Intel 64 Architecture
Nein
Intel Hyper-Threading Technology
Ja
Intel Virtualization Technology (VT-x)
Nein
Enhanced Intel SpeedStep Technology
Ja
Erweiterter Befehlssatz
SSE2, SSE3, SSSE3
Chipsatz
Intel® US15WPT
Echtzeituhr
Genauigkeit
bei 25°C: typ. 12 ppm (1 Sekunde) pro Tag
batteriegepuffert
Ja
Speichersockel
Anzahl der Speicherkanäle
1
Typ
DDR2
Speichergröße
max. 2 GByte
Grafik
Controller
Intel® Graphics Media Accelerator 500
Speicher
bis zu 256 MByte
Farbtiefe
max. 32 Bit
Auflösung
abhängig von der verwendeten Systemeinheit
Power Management
ACPI 3.0
Materialnummer:
5PP5CP.US15-00
Beschreibung:
Intel Atom Z510 1,1 GHz
Intel
US15W Chipsatz
1x DDR2 Speichersockel
Intel GMA 500
Insyde BIOS
CPU Board Intel Atom Z510 1,1 GHz - Single Core - Chipset US15W
Erforderliches Zubehör
Hauptspeicher
5MMDDR.0512-01
SO-DIMM DDR2 RAM 512 MByte PC2-5300
5MMDDR.1024-01
SO-DIMM DDR2 RAM 1024 MByte PC2-5300
5MMDDR.2048-01
SO-DIMM DDR2 RAM 2048 MByte PC2-5300
Automation Studio HW Upgrades
Version (Datum)
Download
V3.0 HW Upgrade (5PP5CP.US15-00)
2.0.6.0 (02.06.2015)
EXE
/
595 KB
Zum Download einloggen
V4.0 HW Upgrade (5PP5CP.US15-00)
2.1.6.0 (26.07.2021)
2.0.6.0 (02.06.2015)
EXE
/
795 KB
Zum Download einloggen
BIOS
Version (Datum)
Download
BIOS Upgrade
1.20 (12.11.2010)
1.19 (30.06.2009)
1.18 (08.09.2008)
1.17 (27.08.2008)
1.16 (25.03.2008)
1.15 (13.04.2015)
1.14 (26.02.2015)
1.13 (11.06.2007)
1.12 (12.03.2007)
1.11 (01.03.2007)
1.10 (28.02.2013)
1.09 (20.12.2006)
1.08 (12.12.2006)
1.05 (07.07.2004)
1.04 (07.07.2004)
1.03 (07.07.2004)
1.00 (10.04.2012)
0.20 (23.04.2012)
ZIP
/
458 KB
Zum Download einloggen
Dokumentation
Version (Datum)
Download
Automation PC 510 Anwenderhandbuch
1.20 (02.03.2015) - DE
1.20 (30.04.2015) - EN
1.15 (17.02.2014) - DE
1.15 (09.02.2015) - RU
1.15 (04.04.2014) - EN
1.10 (20.08.2013) - DE
1.10 (11.10.2013) - EN
1.05 (18.04.2013) - DE
1.05 (18.06.2013) - EN
1.01 (09.07.2012) - DE
1.01 (09.07.2012) - EN
PDF
/
11 MB
Zum Download einloggen
Automation PC 511 Anwenderhandbuch
1.20 (02.03.2015) - DE
1.20 (30.04.2015) - EN
1.15 (17.02.2014) - DE
1.15 (09.02.2015) - RU
1.15 (04.04.2014) - EN
1.10 (20.08.2013) - DE
1.10 (11.10.2013) - EN
1.05 (18.04.2013) - DE
1.05 (24.06.2013) - EN
1.00 (07.05.2012) - DE
1.00 (07.05.2012) - EN
PDF
/
16 MB
Zum Download einloggen
Power Panel 500 Anwenderhandbuch
1.40 (28.08.2015) - DE
1.40 (03.09.2015) - EN
1.37 (02.03.2015) - DE
1.37 (13.04.2015) - EN
1.36 (01.09.2014) - DE
1.36 (20.11.2014) - EN
1.35 (26.02.2014) - DE
1.35 (08.04.2014) - EN
1.30 (20.08.2013) - DE
1.30 (16.10.2013) - EN
1.26 (22.04.2013) - DE
1.26 (18.06.2013) - EN
1.25 (13.12.2012) - DE
1.25 (13.12.2012) - EN
1.22 (20.04.2012) - DE
1.22 (20.04.2012) - EN
1.11 (30.06.2011) - DE
1.11 (01.07.2011) - EN
1.00 (02.05.2011) - DE
1.00 (09.05.2011) - EN
0.51 (26.01.2011) - DE
0.51 (15.03.2011) - EN
PDF
/
17 MB
Zum Download einloggen
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen)
Version (Datum)
Download
Panel EPLAN P8 ab V2.4
4.0.2 (14.12.2020)
EXE
/
67 MB
Zum Download einloggen
Treiber
Version (Datum)
Download
Ethernet Treiber Intel 82574 (Win7 32-Bit)
17.4 (03.04.2014)
17.1 (22.03.2013)
16.8.1 (15.02.2012)
15.2 (21.02.2011)
EXE
/
30 MB
Zum Download einloggen
Ethernet Treiber Intel 82574 (WinXP/XPe)
17.4 (03.04.2014)
17.1 (22.03.2013)
16.8.1 (15.02.2012)
15.2 (21.02.2011)
EXE
/
19 MB
Zum Download einloggen
Grafiktreiber US15W (Win7 32-Bit)
5.0.0.2030 (21.02.2011)
ZIP
/
29 MB
Zum Download einloggen
Grafiktreiber US15W (WinXP/XPe)
3.3.0 (21.02.2011)
ZIP
/
30 MB
Zum Download einloggen