Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Allgemeines
Kühlung Lüfterlos
LEDs Power, CF, Link, Run
B&R ID-Code 0xB60A
Batterie
Typ Renata 950 mAh
Lebensdauer 4 Jahre
tauschbar Ja, von außen zugänglich
Ausführung Lithium Ionen
Power-Taster Ja
Reset-Taster Ja
Summer Ja
Zulassungen
CE Ja
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
EAC Ja
Controller
Boot-Loader BIOS
Mode/Node Schalter 2 Stück je 16-stellig (rückseitig)
Watchdog MTCX
Power Fail Logik
Controller MTCX
Pufferzeit 10 ms
Grafik
Controller Intel® Graphics Media Accelerator 500
Display
Typ TFT Farbe
Diagonale 15" (381 mm)
Farben 16 Mio.
Auflösung XGA, 1024 x 768 Bildpunkte
Kontrast 700:1
Blickwinkel
horizontal Richtung R = 80° / Richtung L = 80°
vertikal Richtung U = 70° / Richtung D = 70°
Hintergrundbeleuchtung
Art LED
Helligkeit (dimmbar) typ. 20 bis 400 cd/m²
Half Brightness Time 50.000 h
Touch Screen
Typ AMT
Technologie analog, resistiv
Controller B&R, seriell, 12 Bit
Transmissionsgrad 81% ±3%
Schnittstellen
COM1
Typ RS232, modemfähig, nicht galvanisch getrennt
Ausführung 9-poliger DSUB Stecker
UART 16550 kompatibel, 16 Byte FIFO
max. Baudrate 115 kBit/s
CompactFlash Slot 1
Typ Typ I
SD Memory Card Slot
Typ SD Card
USB
Anzahl 3
Typ USB 2.0
Ausführung Typ A
Übertragungsrate Low Speed (1,5 MBit/s), Full Speed (12 MBit/s) bis High Speed (480 MBit/s)
Strombelastbarkeit je Anschluss max. 1 A
Ethernet
Anzahl 1
Controller Intel 82574
Ausführung geschirmter RJ45 Port
Übertragungsrate 10/100/1000 MBit/s
Tasten
Funktionstasten 32 mit LED (gelb)
Systemtasten Alphanumerische Tasten, Numerische Tasten, Cursor Block
Lebensdauer > 1.000.000 Betätigungen bei 1 ±0,3 N bis 3 ±0,3 N Betätigungskraft
Lichtstärke der LED
gelb typ. 38 mcd
Einschübe
Interface Board Ja
I/O-Board Nein
Elektrische Eigenschaften
Nennspannung 24 VDC ±25%
Nennstrom 1,4 A
Einschaltstrom typ. 3 A, max. 50 A für <300 µs
Leistungsaufnahme 34 W
Galvanische Trennung Ja
Einsatzbedingungen
Schutzart nach EN 60529 IP20 rückseitig (nur mit gesteckter CF-Karte, gestecktem IF Board oder mit einer optionalen IF Abdeckung)
IP65, staub- und strahlwassergeschützt frontseitig
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb 0 bis 55°C
Lagerung -20 bis 60°C
Transport -20 bis 60°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb siehe Temperatur Luftfeuchtediagramm
Lagerung siehe Temperatur Luftfeuchtediagramm
Transport siehe Temperatur Luftfeuchtediagramm
Vibration
Betrieb (dauerhaft) 2 bis 9 Hz: 1,75 mm Amplitude / 9 bis 200 Hz: 0,5 g
Betrieb (gelegentlich) 2 bis 9 Hz: 3,5 mm Amplitude / 9 bis 200 Hz: 1 g
Lagerung 2 bis 8 Hz: 7,5 mm Amplitude / 8 bis 200 Hz: 2 g / 200 bis 500 Hz: 4 g
Transport 2 bis 8 Hz: 7,5 mm Amplitude / 8 bis 200 Hz: 2 g / 200 bis 500 Hz: 4 g
Schock
Betrieb 15 g, 11 ms
Lagerung 30 g, 6 ms
Transport 30 g, 6 ms
Meereshöhe
Betrieb max. 3000 m (komponentenabhängig)
Mechanische Eigenschaften
Gehäuse
Material verzinktes Blech
Front
Trägerrahmen Aluminium, natur eloxiert
Dekorfolie
Material Polyester
Farbe heller Hintergrund RAL 9006
Farbe dunkler Rand ums Display RAL 7024
Dichtung umlaufende Rundschnurdichtung
Abmessungen
Breite 435 mm
Höhe 430 mm
Tiefe 62,7 mm
Gewicht 5800 g
Materialnummer:
5PP581.1505-00
Beschreibung:
  • 15" TFT XGA color Display
  • Analoger resistiver Touch Screen sowie Funktions- und Systemtasten
  • Intel® Atom™ Technologie
  • Geringe Einbautiefe
  • Lüfterloser Betrieb
  • Erweiterbar durch Interface Board
Power Panel 581 15" XGA TFT Display mit Touch Screen (resistiv); 32 Funktions- und 92 Systemtasten; Anschlüsse für 1x RS232, 3x USB 2.0, 1x Ethernet 10/100/1000; erweiterbar mit einem Interface Board; Schutzart IP65 (frontseitig); 24 VDC Stecker für Spannungsversorgung gesondert bestellen (Schraubklemme: 0TB103.9; Federzugklemme: 0TB103.91).
Erforderliches Zubehör
Undefined
5MMDDR.0512-01 SO-DIMM DDR2 RAM 512 MByte PC2-5300
5MMDDR.1024-01 SO-DIMM DDR2 RAM 1024 MByte PC2-5300
5MMDDR.2048-01 SO-DIMM DDR2 RAM 2048 MByte PC2-5300
5PP5CP.US15-00 CPU Board Intel Atom Z510 1,1 GHz - Single Core - Chipset US15W
5PP5CP.US15-01 CPU Board Intel Atom Z520 1,33 GHz - Single Core - Chipset US15W
5PP5CP.US15-02 CPU Board Intel Atom Z530 1,6 GHz - Single Core - Chipset US15W
Zubehör
0TB103.9 Stecker 24 VDC - 3-polig; female - Schraubklemme 3,31 mm²
0TB103.91 Stecker 24 VDC - 3-polig; female - Federzugklemme 3,31 mm²
Optionales Zubehör
Batterien
0AC201.91 Lithium Batterien 4 Stück, 3 V / 950 mAh Knopfzelle
4A0006.00-000 Lithiumbatterie, 3 V / 950 mAh, Knopfzelle
CompactFlash-Karten
5CFCRD.016G-06 CompactFlash 16 GByte B&R (SLC)
5CFCRD.0512-06 CompactFlash 512 MByte B&R (SLC)
5CFCRD.1024-06 CompactFlash 1 GByte B&R (SLC)
5CFCRD.2048-06 CompactFlash 2 GByte B&R (SLC)
5CFCRD.4096-06 CompactFlash 4 GByte B&R (SLC)
5CFCRD.8192-06 CompactFlash 8 GByte B&R (SLC)
USB-Zubehör
5MMUSB.2048-01 USB 2.0 Memory Stick 2048 MB B&R
5MMUSB.4096-01 USB 2.0 Memory Stick 4096 MB B&R
Undefined
5PP5IF.CETH-00 Interface Karte Ethernet - 1 Ethernet 10/100/1000
5PP5IF.CHDA-00 Audio Interface Karte - 1 HDA
5PP5IF.FCAN-00 CAN Interface Karte - 1 CAN Master
5PP5IF.FETH-00 Interface Karte Ethernet - 1 Ethernet 10/100/1000 - SRAM 512 kByte
5PP5IF.FPLM-00 Interface Karte Powerlink - 2 Powerlink Managing Node - SRAM 512 kByte
5PP5IF.FX2X-00 X2X Link Interface Karte - 1 X2X Link Master - SRAM 512 kByte
5PP5IF.FXCM-00 CAN Interface Karte - 1 CAN Master - 1 X2X Master - 512 kByte SRAM - einbaukompatibel in PP500, APC510, APC511
Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V3.0 HW Upgrade (5PP581.1505-00) EXE / 496 KB
V4.0 HW Upgrade (5PP581.1505-00) EXE / 391 KB
BIOS Version (Datum) Download
BIOS Upgrade ZIP / 762 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
Debian Anwenderhandbuch PP500/APC510/APC511 PDF / 621 KB
Industrie PCs Benchmark Anwenderhandbuch PDF / 8 MB
Power Panel 500 Anwenderhandbuch PDF / 17 MB
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) Version (Datum) Download
Panel EPLAN P8 ab V2.4 EXE / 134 MB
Firmware Upgrades Version (Datum) Download
PP500/APC51x Firmware Upgrade (MTCX, SDLR, I/O Board) ZIP / 1 MB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D Datei DXF/STEP 5PP581.1505-00 ZIP / 2 MB
Einschubstreifenvordruck 5AP1180.1505-000/5PP580.1505-00/5PP581.1505-00 ZIP / 2 MB
Power Panel 500 Einbaukompatibilität PDF / 288 KB
Tools / Utilities / Beispiele Version (Datum) Download
ADI .NET SDK ZIP / 2 MB
ADI Development Kit ZIP / 4 MB
HMI Diagnose Programm (WES7, Win7, Win8.1, Win10) ZIP / 2 MB
HMI Diagnose Programm (WinCE) ZIP / 352 KB
Key Editor ZIP / 54 MB
Key Editor PP500 Update für Key Editor V3.10 ZIP / 269 KB
Treiber Version (Datum) Download
ADI Treiber PP500/APC51x (WinXP/XPe, Win7 32-Bit) ZIP / 950 KB
Audio Treiber HDA (Win7 32/64-Bit, Win8.1 32/64-Bit, Win10 64-Bit) EXE / 55 MB
Audio Treiber HDA (WinXP/XPe) EXE / 31 MB
Ethernet Treiber Intel 82574 (Win7 32-Bit) EXE / 30 MB
Ethernet Treiber Intel 82574 (WinXP/XPe) EXE / 19 MB
Grafiktreiber US15W (Win7 32-Bit) ZIP / 29 MB
Grafiktreiber US15W (WinXP/XPe) ZIP / 30 MB
Touch Treiber B&R (WinXP, Win7, Win8.1, Win10 32/64-Bit) ZIP / 10 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo