Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Allgemeines
B&R ID-Code 0xFB26
Zulassungen
CE Ja
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
Controller
Prozessor
Typ Intel Celeron N2807
Taktfrequenz 1580 MHz
Standardspeicher
Arbeitsspeicher 4 GByte DDR3L
Anwenderspeicher
Typ 32 GByte SSD
schreibbare Datenmenge
garantiert 45 TByte
Error Correction Coding (ECC) Ja
Display
Typ TFT Farbe
Diagonale 10,1"
Farben 16,7 Mio.
Auflösung WXGA, 1280 x 800
Kontrast 800:1
Blickwinkel
horizontal Richtung R = 85° / Richtung L = 85°
vertikal Richtung U = 85° / Richtung D = 85°
Hintergrundbeleuchtung
Helligkeit 400 cd/m²
Half Brightness Time 100.000 h
Touch Screen
Technologie projiziert kapazitiv
Schnittstellen
USB
Anzahl 1
Typ USB 2.0
Ausführung Typ A
Übertragungsrate Low Speed (1,5 MBit/s), Full Speed (12 MBit/s) bis High Speed (480 MBit/s)
Strombelastbarkeit max. 0,5 A
Ethernet
Anzahl 1
Ausführung RJ45, geschirmt, female
Übertragungsrate 10/100 MBit/s
max. Baudrate 100 MBits/s
Tasten
Systemtasten 21
Stopp-Taster Ja (2 Öffner)
Zustimmungstaster Ja, 3-stufiger Taster
Schlüsselschalter Ja, 3-stufig
LEDs 5
Betriebssystem
Edition Windows 10 IoT 2016 LTSB
Architektur 64-Bit
Sprache Englisch
Vorinstallation Ja
Elektrische Eigenschaften
Nennspannung 24 VDC ±25 % (integrierter Verpolungsschutz), SELV
Einschaltstrom max. 5,6 A (Strombegrenzung vorhanden)
Leistungsaufnahme max. 15 W (500 mA bei 24 VDC)
max. Unterbrechung der Versorgung ≤ 10 ms
Einsatzbedingungen
Fallhöhe 1 m auf Industrieboden
Flammwidrigkeit UL 94-V0
Schutzart nach EN 60529 IP65
Schutzklasse Klasse 3 nach EN 61131-2 bzw. EN 50178
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb 0 bis 45 °C
Lagerung -25 bis 70 °C
Transport -25 bis 70 °C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 95 %, nicht kondensierend
Lagerung 5 bis 95 %, nicht kondensierend
Transport 5 bis 95 %, nicht kondensierend
Vibration
Betrieb 5 bis 8,4 Hz: 3,5 mm Amplitude
8,4 bis 150 Hz: 1g
Schock
Betrieb 15 g, 11 ms
Meereshöhe
Betrieb max. 2000 m
Mechanische Eigenschaften
Gehäuse
Material PPE/PS
Front
Dekorfolie
Material Polyester
Abmessungen
Breite 215 mm
Länge 284 mm
Tiefe ohne Griff: 69 mm
mit Griff: 76 mm
Gewicht ca. 1200 g
Materialnummer:
5MP7251.101P-000
Beschreibung:
  • 10,1" TFT WXGA Farbdisplay
  • Multitouch (projiziert kapazitiv)
  • Intel Celeron E2807 Dual Core mit 1,58 GHz
  • 21 Systemtasten, 5 LEDs
  • Stopp-Taster
  • 3-stufiger Zustimmtaster
  • Schlüsselschalter

Das Mobile Panel ist ein tragbares Bedien- und Anzeigegerät in robustem Design. Durch die Verwendung leistungsstarker Prozessoren und der Ausstattung mit Ethernet, ist das Mobile Panel optimal für verschiedenste Einsätze gerüstet.

Mit dem Farbdisplay können sämtliche Aufgaben grafisch gelöst werden. Der Touchscreen ermöglicht eine intuitive Bedienerführung.

Erforderliches Zubehör
Windows 10 IoT Enterprise
5SWW10.0561-MUL Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB - 64-Bit - Entry - Multilanguage - Für MP7251 - Installation (ohne Recovery DVD) - Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät
Optionales Zubehör
Anschlusskabel
5CAMPH.0018-40 Anschlusskabel für MP7100 und MP7200 - Push Pull Rundstecker - 1,8 m
5CAMPH.0050-40 Anschlusskabel für MP7100 und MP7200 - Push Pull Rundstecker - 5 m
5CAMPH.0100-40 Anschlusskabel für MP7100 und MP7200 - Push Pull Rundstecker - 10 m
5CAMPH.0150-40 Anschlusskabel für MP7100 und MP7200 - Push Pull Rundstecker - 15 m
5CAMPH.0200-40 Anschlusskabel für MP7100 und MP7200 - Push Pull Rundstecker - 20 m
Schaltschrankkabel
5CAMPC.0020-10 Mobil Panel Schaltschrankkabel - Push Pull Rundstecker - Ethernet Crossover - 2 m
5CAMPC.0020-11 Mobil Panel Schaltschrankkabel - Push Pull Rundstecker - Ethernet Straight Through - 2 m
Zubehör
4MPCBX.0000-00 Mobil Panel Anschlussbox - Für Kabel mit Push Pull Rundstecker
4MPCBX.0001-00 Mobil Panel Anschlussbox klein - Für Kabel mit Push Pull Rundstecker
Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V4.8 HW Upgrade (5MP7251.101P-000) EXE / 212 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
MP7200 Anwenderhandbuch EXE / 212 KB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D Datei STP 5ACCWB70.0000-000 ZIP / 52 KB
3D Datei STP 5MP7251.101P-000 ZIP / 3 MB
Tools / Utilities / Beispiele Version (Datum) Download
ADI .NET SDK (MP7200) ZIP / 1 MB
ADI Development Kit (MP7200) ZIP / 2 MB
VNC Viewer (WinXP, Win7, Win8.1, Win10) ZIP / 988 KB
Treiber Version (Datum) Download
ADI Treiber MP7200 (Win10 64-Bit) ZIP / 2 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo