Allgemeines
Zulassungen | |
CE | Ja |
UL |
cULus E115267 Industrial Control Equipment |
Materialnummer:
5MP181.0843-K01Beschreibung:
KRO MP181 TFT C VGA 8.4in FT
Erforderliches Zubehör
Anschlusskabel
5CAMPH.0050-00 | Mobile Panel Anschlusskabel, 5 m. |
5CAMPH.0070-00 | Mobile Panel Anschlusskabel, 7 m |
5CAMPH.0100-00 | Mobile Panel Anschlusskabel, 10 m. |
5CAMPH.0150-00 | Mobile Panel Anschlusskabel, 15 m. |
5CAMPH.0200-00 | Mobile Panel Anschlusskabel, 20 m. |
Handgriff
4MPHDL.0000-00 | Mobile Panel Handgriff; mit integriertem 3-stufigen Zustimm- ungstaster. |
Schaltschrankkabel
5CAMPC.0020-00 | Mobile Panel Schaltschrankkabel Ethernet Crossover, 2 m. |
5CAMPC.0020-01 | Mobile Panel Schaltschrankkabel Ethernet Straight Through, 2 m. |
5CAMPC.0020-10 | Mobile Panel Schaltschrankkabel - Push Pull Rundstecker - Ethernet Crossover - 2 m |
5CAMPC.0020-11 | Mobile Panel Schaltschrankkabel - Push Pull Rundstecker - Ethernet Straight Through - 2 m |
Optionales Zubehör
Batterien
0AC201.91 | Lithiumbatterien 4 Stück, 3 V / 950 mAh Knopfzelle |
4A0006.00-000 | Lithiumbatterie, 3 V / 950 mAh, Knopfzelle |
CompactFlash-Karten
5CFCRD.0064-03 | CompactFlash 64 MByte Western Digital (SLC) |
5CFCRD.0128-03 | CompactFlash 128 MByte Western Digital (SLC) |
5CFCRD.0256-03 | CompactFlash 256 MByte Western Digital (SLC) |
5CFCRD.0512-03 | CompactFlash 512 MByte Western Digital (SLC) |
5CFCRD.1024-03 | CompactFlash 1 GByte Western Digital (SLC) |
5CFCRD.2048-03 | CompactFlash 2 GByte Western Digital (SLC) |
5CFCRD.4096-03 | CompactFlash 4 GByte Western Digital (SLC) |
5CFCRD.8192-03 | CompactFlash 8 GByte Western Digital (SLC) |
USB-Zubehör
5MMUSB.2048-01 | USB 2.0 Memory Stick 2048 MB B&R |
Zubehör
4MPBRA.0000-00 | MP100/200 Wandhalter. |
4MPBYP.0000-00 | Mobile Panel Brückenstecker Lock Pull für Schaltschrankkabel 5CAMPC.0020-00, 5CAMPC.0020-01. |
5AC900.1100-00 | Touch Screen Bedienstift, 5 Stk. |