Allgemeines
Reset-Taster | Ja |
Zulassungen | |
CE | Ja |
Controller
Prozessor | |
Typ | Intel PXA 270 |
Taktfrequenz | 416 MHz |
Mode/Node Schalter | Nein |
Grafik | |
Controller | Intel PXA |
SRAM | |
Größe | - |
batteriegepuffert | - |
Display
Schnittstellen
Tasten
Funktionstasten | Nein |
Soft keys | 6 |
Systemtasten | 51, Numerische Tasten, Cursor Block |
3 Achsen Joystick | Nein |
Elektronisches Handrad | Ja |
Leuchtdrucktaster | Nein |
Stopp-Taster | Ja (2 Öffner, Position rechts) |
Zustimmungstaster | Ja (2 3-stufige Taster, Position links und rechts) |
Override Potentiometer | Nein |
Schlüsselschalter | Ja |
LEDs | 7 |
Elektrische Eigenschaften
Einsatzbedingungen
Fallhöhe | 1,5 m auf Industrieboden |
Flammwidrigkeit | UL94V-0 |
Schutzart nach EN 60529 | IP65 |
Schutzklasse | Klasse 3 nach EN 61131-2 bzw. EN 50178 |
Umgebungsbedingungen
Mechanische Eigenschaften
Gehäuse | |
Material | ABS |
Lackierung | ähnlich RAL7011 |
Front | |
Dekorfolie | |
Material | Polyester |
Abmessungen | |
Breite | 252 mm |
Höhe | 114 mm |
Tiefe | 240 mm |
Gewicht | ca. 1100 g |
Materialnummer:
5MP040.0381-02Beschreibung:
- 3,8" QVGA LCD m Display
- Intel PXA 270 Prozessor
- 51 Systemtasten
- Stopp Taster
- Handrad
- Schlüsselschalter
- 2 integrierte 3-stufige Zustimmungstaster
Erforderliches Zubehör
Anschlusskabel
5CAMPH.0018-30 | MP40/50 Anschlusskabel mit Push Pull Rundstecker, 1,8 m. |
5CAMPH.0050-30 | MP40/50 Anschlusskabel mit Push Pull Rundstecker, 5 m. |
5CAMPH.0100-30 | MP40/50 Anschlusskabel mit Push Pull Rundstecker, 10 m. |
5CAMPH.0150-30 | MP40/50 Anschlusskabel mit Push Pull Rundstecker, 15 m. |
5CAMPH.0200-30 | MP40/50 Anschlusskabel mit Push Pull Rundstecker, 20 m. |
Schaltschrankkabel
5CAMPC.0020-10 | Mobile Panel Schaltschrankkabel - Push Pull Rundstecker - Ethernet Crossover - 2 m |
5CAMPC.0020-11 | Mobile Panel Schaltschrankkabel - Push Pull Rundstecker - Ethernet Straight Through - 2 m |
Optionales Zubehör
Windows CE 5.0
5SWWCE.0524-ENG | Microsoft OEM Windows CE 5.0 Professional, Englisch; für Mobile Panel MP40. |
5SWWCE.0624-ENG | Microsoft OEM Windows CE 5.0 Professional plus, Englisch; für Mobile Panel MP40. |
5SWWCE.0724-ENG | Microsoft OEM Windows CE 5.0 Professional plus, Englisch; Terminal Client Automation Runtime für Mobile Panel MP40. |
Zubehör
4MPBRA.0000-01 | MP40/50 Wandhalter. |
4MPCBX.0000-00 | Mobile Panel Anschlussbox - Für Kabel mit Push Pull Rundstecker |
4MPCBX.0001-00 | Mobile Panel Anschlussbox klein - Für Kabel mit Push Pull Rundstecker |
5CAMPB.0050-10 | Mobile Panel Boxkabel - Mit Aderendhülsen - Mit Steckkontakten - 5 m |
5CAMPB.0100-10 | Mobile Panel Boxkabel - Mit Aderendhülsen - Mit Steckkontakten - 10 m |
5MPBAT.0000-00 | MP40/50 Puffer Akku |
Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
V2.6 HW Upgrade (5MP040.0381-02) | EXE / 493 KB | |
V3.0 HW Upgrade (5MP040.0381-02) | EXE / 493 KB | |
V4.1 HW Upgrade (5MP040.0381-02) | EXE / 569 KB |
Betriebssysteme (Windows, …) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Windows CE 5.0 SDK MP40/50 | MSI / 46 MB |
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Mobile Panel 40/50 Anwenderhandbuch | PDF / 18 MB | |
Windows CE 5.0 Revisionshistorie MP40/50 | TXT / 12 KB |
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Panel EPLAN P8 ab V2.4 | EXE / 67 MB |