Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Allgemeines
Reset-Taster Ja
Zulassungen
CE Ja
Controller
Prozessor
Typ Intel PXA 270
Taktfrequenz 416 MHz
Mode/Node Schalter Nein
Grafik
Controller Intel PXA
SRAM
Größe -
batteriegepuffert -
Display
Typ LCD monochrom
Diagonale 3,8" (96,5 mm)
Farben 16 Graustufen
Auflösung QVGA, 320 x 240 Bildpunkte
Kontrast 20:1
Blickwinkel
horizontal Richtung R / Richtung L = 45°
vertikal Richtung U = 30° / Richtung D = 60°
Hintergrundbeleuchtung
Helligkeit 110 cd/m²
Half Brightness Time 50.000 h
Touch Screen
Technologie -
Schnittstellen
USB
Anzahl 1
Typ USB 1.1
Ausführung Typ A
Übertragungsrate Low Speed (1,5 MBit/s), Full Speed (12 MBit/s)
Strombelastbarkeit max. 500 mA
Ethernet
Anzahl 1
Controller SMSC11X
Ausführung geschirmter RJ45 Port
Übertragungsrate 10/100 MBit/s
max. Baudrate 100 MBit/s
Tasten
Funktionstasten Nein
Soft keys 6
Systemtasten 51, Numerische Tasten, Cursor Block
3 Achsen Joystick Nein
Elektronisches Handrad Nein
Leuchtdrucktaster Nein
Stopp-Taster Ja (2 Öffner, Position rechts)
Zustimmungstaster Ja (2 3-stufige Taster, Position links und rechts)
Override Potentiometer Nein
Schlüsselschalter Nein
LEDs 7
Elektrische Eigenschaften
Nennspannung 24 VDC ±25% (integrierter Verpolungsschutz)
Einschaltstrom max. 5,6 A (Strombegrenzung vorhanden)
Leistungsaufnahme 4,8 W (200 mA bei 24 VDC)
max. Unterbrechung der Versorgung ≤ 10 ms
Galvanische Trennung Nein
Einsatzbedingungen
Fallhöhe 1,5 m auf Industrieboden
Flammwidrigkeit UL94V-0
Schutzart nach EN 60529 IP65
Schutzklasse Klasse 3 nach EN 61131-2 bzw. EN 50178
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb 0 bis 50°C
Lagerung -20 bis 70°C
Transport -20 bis 70°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb max. 95%, nicht kondensierend
Lagerung max. 95%, nicht kondensierend
Transport max. 95%, nicht kondensierend
Vibration
Betrieb 5 bis 9 Hz: 7 mm Amplitude / 9 bis 150 Hz: 2 g
Schock
Betrieb 15 g (147 m/s² 0-peak) und 11 ms Dauer
Meereshöhe
Betrieb max. 3000 m
Mechanische Eigenschaften
Gehäuse
Material ABS
Lackierung ähnlich RAL7011
Front
Dekorfolie
Material Polyester
Abmessungen
Breite 252 mm
Höhe 114 mm
Tiefe 240 mm
Gewicht ca. 1100 g
Materialnummer:
5MP040.0381-01
Beschreibung:
  • 3,8" QVGA LCD m Display
  • Intel PXA 270 Prozessor
  • 51 Systemtasten
  • Stopp Taster
  • 2 integrierte 3-stufige Zustimmungstaster
Mobile Panel MP40; 3,8" QVGA LCD m Display, Intel PXA 270 Prozessor, 256 MByte DRAM, 128 MByte Flash; ETH 10/100, USB 1.1; 51 Systemtasten, Stopp Taster, 2 integrierte 3-stufige Zustimmungstaster, Handgriff. Kabel und Betriebssystem sind gesondert zu bestellen.
Erforderliches Zubehör
Anschlusskabel
5CAMPH.0018-30 MP40/50 Anschlusskabel mit Push Pull Rundstecker, 1,8 m.
5CAMPH.0050-30 MP40/50 Anschlusskabel mit Push Pull Rundstecker, 5 m.
5CAMPH.0100-30 MP40/50 Anschlusskabel mit Push Pull Rundstecker, 10 m.
5CAMPH.0150-30 MP40/50 Anschlusskabel mit Push Pull Rundstecker, 15 m.
5CAMPH.0200-30 MP40/50 Anschlusskabel mit Push Pull Rundstecker, 20 m.
Schaltschrankkabel
5CAMPC.0020-10 Mobil Panel Schaltschrankkabel - Push Pull Rundstecker - Ethernet Crossover - 2 m
5CAMPC.0020-11 Mobil Panel Schaltschrankkabel - Push Pull Rundstecker - Ethernet Straight Through - 2 m
Optionales Zubehör
Windows CE 5.0
5SWWCE.0524-ENG Microsoft OEM Windows CE 5.0 Professional, Englisch; für Mobile Panel MP40.
5SWWCE.0624-ENG Microsoft OEM Windows CE 5.0 Professional plus, Englisch; für Mobile Panel MP40.
5SWWCE.0724-ENG Microsoft OEM Windows CE 5.0 Professional plus, Englisch; Terminal Client Automation Runtime für Mobile Panel MP40.
Zubehör
4MPBRA.0000-01 30.01.20/Fia: Status wurde automatisch von 11 auf 12 geändert, da der Vertriebsstatus an die Kunden auf EOL gesetzt wurde. Da die HAWA von KEBA aber NICHT abgek. ist, wurde der Status wieder auf 11 geändert. 29.10.19/Fia: Status von 21 auf 11 geändert, da gem. Info von Keba nun doch weiterhin bestellbar MP40/50 Wandhalter.
4MPCBX.0000-00 Mobil Panel Anschlussbox - Für Kabel mit Push Pull Rundstecker
4MPCBX.0001-00 Mobil Panel Anschlussbox klein - Für Kabel mit Push Pull Rundstecker
5CAMPB.0050-10 Mobil Panel Boxkabel - Mit Aderendhülsen - Mit Steckkontakten
5CAMPB.0100-10 Mobil Panel Boxkabel - Mit Aderendhülsen - Mit Steckkontakten
5MPBAT.0000-00 MP40/50 Puffer Akku
Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V2.6 HW Upgrade (5MP040.0381-01) EXE / 476 KB
V3.0 HW Upgrade (5MP040.0381-01) EXE / 475 KB
V4.1 HW Upgrade (5MP040.0381-01) EXE / 530 KB
Betriebssysteme (Windows, …) Version (Datum) Download
Windows CE 5.0 SDK MP40/50 MSI / 46 MB
Dokumentation Version (Datum) Download
Mobile Panel 40/50 Anwenderhandbuch PDF / 18 MB
Windows CE 5.0 Revisionshistorie MP40/50 TXT / 12 KB
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) Version (Datum) Download
Panel EPLAN P8 ab V2.4 EXE / 134 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo