5D5601.03

Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
Materialnummer:
5D5601.03
Beschreibung:
Provit 5600 Displayeinheit 12,1" SVGA color TFT Display mit Touch Screen (resistiv); 46 Funktionstasten und 26 Systemtasten; PS/2 Tastatur-Buchse; Schutzart IP 65 (von vorne).
Optionales Zubehör
RS232 Kabel
9A0014.05 RS232 Verlängerungskabel zum Betrieb einer abgesetzten Displayeinheit mit Touch Screen, 5 m.
9A0014.10 RS232 Verlängerungskabel zum Betrieb einer abgesetzten Displayeinheit mit Touch Screen, 10 m.
Undefined
5A5004.05 Remote CD-ROM / Display Kabel Länge 5 m; für Provit 5000/5600.
5A5004.06 Remote Display Kabel 1x70 Grad Länge 5 m; Für Provit 5000/5600, mit abgewinkeltem Stecker.
5A5004.10 Remote CD-ROM / Display Kabel Länge 10 m; für Provit 5000/5600.
5A5004.11 Remote Display Kabel 1x70 Grad Länge 10 m; Für Provit 5000/5600, mit abgewinkeltem Stecker.
5A5600.03 Provit 5600 Panel FDD Für Displayeinheiten 5D5600.01, 5D5600.02, 5D5600.03, 5D5601.01, 5D5601.02, 5D5601.03.
5A5601.01 Kabelsatz IPC5000 für Display, Touch Screen und Panel FDD (bei Montage des IPC5000 an Display- einheiten 5D560x.xx)
5A5602.02 Einschubstreifenvordruck 12,1" Für Displayeinheiten 5D5601.01, 5D5601.02 und 5D5601.03. Für 1 Gerät.
Zubehör
5SWHMI.0000-00 HMI Drivers & Utilities DVD
Dokumentation Version (Datum) Download
Provit 5000 Anwenderhandbuch PDF / 34 MB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D Datei DXF/STEP 5D5601.03 ZIP / 2 MB
Einschubstreifenvordruck für 5A5602.02 ZIP / 11 KB
Tools / Utilities / Beispiele Version (Datum) Download
MTC & Mkey Utilities ZIP / 64 MB
MkeyDos Editor ZIP / 615 KB
Treiber Version (Datum) Download
Touch Treiber Elo (DOS, Win3.1) ZIP / 989 KB
Touch Treiber Elo (Win95/98/ME) EXE / 354 KB
Touch Treiber Elo (WinNT4.0) EXE / 269 KB
Touch Treiber Update Elo (DOS) ZIP / 11 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo