Allgemeines
Zulassungen | |
CE | Ja |
UKCA | Ja |
UL |
cULus E115267 Industrial Control Equipment |
Materialnummer:
5C5601.32Beschreibung:
Provit 5600 Controller Systemeinheit Für Intel Celeron und Pentium III Prozessoren, ATI Rage Mobility M Grafik- controller mit 4 MB Video RAM, Chipset Intel 82440 BX, 2 DIMM Steck- plätze, 2 serielle, 1 parallele Schnitt- stelle. Anschlüsse für FPD, Monitor, PS/2 AT-Tastatur, PS/2 Maus, USB, ext. FDD und Ethernet 10/100 (Twisted Pair). Ohne Prozessor.
Erforderliches Zubehör
Undefined
5A5001.17 | Hard Disk 30 GB 24/7 Hard Disk mit erweitertem Temperaturbereich. Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Hard Disk. |
5A5001.18 | Hard Disk 30 GB / CompactFlash Slot 24/7 Hard Disk mit erweitertem Temperaturbereich. Hinweis: Beachten Sie das Provit 5000 Manual zum Einsatz der Harddisk. |
5A5002.03 | Silicon Disk Adapter CompactFlash Mit 1 Slot zum Betrieb von Compact Flash in IPC5000, IPC5000C, IPC5600, IPC5600C |
5C5002.14 | Intel Celeron Prozessor 566/66 Für Systemeinheiten 5C5001.1x, 5C5601.1x, 5C5001.2x, 5C5601.2x, 5C5001.3x, 5C5601.3x und 5C5001.4x. |
5C5002.15 | Intel Pentium III Prozessor 600/100 Für Systemeinheiten 5C5001.1x, 5C5601.1x, 5C5001.2x, 5C5601.2x, 5C5001.3x, 5C5601.3x und 5C5001.4x. |
5C5002.16 | Intel Pentium III Prozessor 850/100 Für Systemeinheiten 5C5001.1x, 5C5601.1x, 5C5001.2x, 5C5601.2x, 5C5001.3x, 5C5601.3x und 5C5001.4x. |
5C5600.03 | Provit 5600 Controller Buseinheit 5 Steckplätze (1 half size ISA, 1 full size ISA, 1 full size ISA/PCI, 2 full size PCI). Spannungsversorgung 115/230 V AC. Für Systemeinheiten 5C5601.xx. |
5C5600.04 | Provit 5600 Controller Buseinheit 5 Steckplätze (1 half size ISA, 1 full size ISA, 1 full size ISA/PCI, 2 full size PCI). Spannungsversorgung 24 V DC. Für Systemeinheiten 5C5601.xx. |
9A0004.11 | DIMM Modul 64 MB PC100 CL2 |
9A0004.12 | DIMM Modul 128 MB PC100 CL2 |
9A0004.14 | DIMM Modul 256 MB PC100 CL2 |
Optionales Zubehör
Batterien
0AC201.91 | Lithiumbatterien 4 Stück, 3 V / 950 mAh Knopfzelle |
4A0006.00-000 | Lithiumbatterie, 3 V / 950 mAh, Knopfzelle |
MS-DOS
9S0000.01-010 | OEM Microsoft MS-DOS 6.22, Deutsch Disketten, Lieferung nur in Verbindung mit einem neuen PC. |
9S0000.01-020 | OEM Microsoft MS-DOS 6.22, Englisch Disketten, Lieferung nur in Verbindung mit einem neuen PC. |
Undefined
5A2001.01 | Externes 3,5 Zoll Diskettenlaufwerk Frontblende beige |
5A2001.05 | Externes 3,5 Zoll Diskettenlaufwerk Frontblende schwarz |
5A5600.01 | Provit 5600 Controller FDD Für Systemeinheiten 5C5601.xx |
5A5600.02 | Provit 5600 Controller FDD und CD-ROM Für die Systemeinheiten 5C5601.xx |
5A5600.05 | Provit 5600 Controller FDD und DVD-ROM Für Systemeinheiten 5C5601.xx |
5A5600.07 | Provit 5600 Controller FDD und CD-RW Für Systemeinheiten 5C5601.xx |
Windows 2000 Professional
9S0000.06-010 | OEM Microsoft Windows 2000 Professional Deutsch, CD; Lieferung nur in Verbindung mit einem neuen PC. |
9S0000.06-020 | OEM Microsoft Windows 2000 Professional Englisch, CD; Lieferung nur in Verbindung mit einem neuen PC. |
Zubehör
5SWHMI.0000-00 | HMI Drivers & Utilities DVD |
BIOS | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
BIOS Upgrade IPC5000C/5600C | ZIP / 436 KB |
Betriebssysteme (Windows, …) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Target Designer Exportfile IPC5000C/IPC5600C ATI | ZIP / 2 MB |
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
3D Datei DXF/STEP 5C5600.03, 5C5600.04, 5C5601.32 | ZIP / 3 MB |
Tools / Utilities / Beispiele | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
ICU ISA Konfigurationssoftware | ZIP / 1 MB | |
Intel PCI NIC Boot ROM/WOL Utility | ZIP / 17 KB | |
MTC & Mkey Utilities | ZIP / 64 MB | |
Misc Utilities | ZIP / 144 KB |