Allgemeines
Zulassungen | |
CE | Ja |
UKCA | Ja |
UL |
cULus E115267 Industrial Control Equipment |
Materialnummer:
5C5601.12Beschreibung:
Provit 5600 Controller Systemeinheit Für Intel Celeron und Pentium III Prozessoren, 4 MB Videospeicher, Chipset Intel 82440 BX, 3 DIMM Steck- plätze, 2 serielle, 1 parallele Schnitt- stelle. Anschlüsse für FPD, Monitor, PS/2 AT-Tastatur, PS/2 Maus, USB, ext. FDD und Ethernet 10/100 (Twisted Pair). Ohne Prozessor.
Optionales Zubehör
Zubehör
5SWHMI.0000-00 | HMI Drivers & Utilities DVD |
BIOS | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
BIOS Upgrade IPC5000C/5600C | ZIP / 436 KB |
Betriebssysteme (Windows, …) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Target Designer Exportfile IPC5000C/IPC5600C | ZIP / 2 MB |
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Provit 5000 Anwenderhandbuch | PDF / 34 MB |
Tools / Utilities / Beispiele | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
ICU ISA Konfigurationssoftware | ZIP / 1 MB | |
Intel PCI NIC Boot ROM/WOL Utility | ZIP / 17 KB | |
MTC & Mkey Utilities | ZIP / 64 MB | |
Misc Utilities | ZIP / 144 KB |