Maritim & Offshore
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
Kundenvorteile
Anwendungsbeispiele - exOS in der Praxis
Lösungsportfolio für jeden Anwendungsfall
Integrierte Funktionen
Industrial IoT
IIoT-Lösungen
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
5AP99D.215I-00
Technische Daten
Basisinformationen
Zubehör
Downloads
SERIAL
Allgemeines
B&R ID-Code
0xE3A5
Zulassungen
EAC
Ja
Display
Typ
TFT Farbe
Diagonale
21,5"
Farben
16,7 Mio.
Auflösung
FHD, 1920 × 1080 Pixel
Kontrast
1000:1
Blickwinkel
horizontal
Richtung R = 89° / Richtung L = 89°
vertikal
Richtung U = 89° / Richtung D = 89°
Hintergrundbeleuchtung
Art
LED
Helligkeit (dimmbar)
typ. 12,5 bis 250 cd/m²
Half Brightness Time
30.000 h
Touch Screen
Typ
3M
Technologie
Projected Capacitive Touch (PCT)
Controller
3M
Transmissionsgrad
siehe Anhang A - Touch Screen
Schnittstellen
USB
Anzahl
1
Typ
USB 2.0
Ausführung
Typ A
Übertragungsrate
Low Speed (1,5 MBit/s), Full Speed (12 MBit/s) bis High Speed (480 MBit/s)
Strombelastbarkeit
max. 500 mA
RFID-Transponder Lese- und Schreibeinheit
Typ
Für Transponder I-Code SLI, Amplitudenmodulation und MIFARE classic
Frequenz
13,56 MHz
Standard
ISO 15693, MIFARE classic
Lese-/Schreibreichweite in Luft
ca. 1 cm
Ausstattung
Drucktaster
Anzahl
2; grün, rot
Typ
RAFIX 22 FS+, 1.30.270.021/2500 (grün), 1.30.270.021/2300 (rot)
Kontaktelement
tastend
Schlüsselschalter
Anzahl
1
Typ
RAFIX 22 FS, 1.30.255.222/0000
Kontaktelement
rastend
Not-Aus
Anzahl
1
Typ
RAFIX 22 FS+, Plus 1, 1.30.273.502/0300
Kontaktelement
rastend
Einsatzbedingungen
Verschmutzungsgrad nach EN 61131-2
Verschmutzungsgrad 2
Schutzart nach EN 60529
IP65
Mechanische Eigenschaften
Gehäuse
Material
Aluminium, lackiert
Lackierung
Weißaluminium
Front
Trägerrahmen
Aluminium, lackiert
Design
schwarz
Flanschabgang
oben
Abmessungen
Breite
361 mm
Höhe
652,5 mm
Gewicht
11400 g
Materialnummer:
5AP99D.215I-00
Beschreibung:
Displayeinheit für AP99D
21,5" TFT FHD color Display
Multitouch (PCT)
Front-USB-Schnittstelle
Drucktaster, Schlüsselschalter, Not-Aus
RFID-Lese- und Schreibeinheit
Flexible, hängende Tragarmmontage
Schutzart IP65
Automation Panel 21,5" FullHD TFT - 1920 x 1080 Pixel (16:9) - Multitouch (projiziert kapazitiv) - Hochformat - 2 Push Buttons - RFID Lese- und Schreibeinheit - Not-Aus - Schlüsselschalter - Schutzart IP65 - Für Tragarmmontage - Flansch oben
Erforderliches Zubehör
Feldklemmen
0TB1210.3100
Stecker 300 VDC - 10-polig female - Federzugklemme - Vibrationsschutz durch Schraubflansch
Optionales Zubehör
Haltegriffe
5AC903.HDL0-07
Haltegriffe für 5AP99D.215I-00, 5AP99D.215I-01
Automation Studio HW Upgrades
Version (Datum)
Download
V4.0 HW Upgrade (5AP99D.215I-00)
2.1.1.0 (16.02.2023)
2.1.0.0 (26.07.2021)
2.0.0.0 (08.04.2020)
1.5.0.0 (12.09.2017)
EXE
/
529 KB
Zum Download einloggen
Dokumentation
Version (Datum)
Download
Automation Panel 9xD Anwenderhandbuch
1.13 (10.02.2017) - DE
1.13 (11.04.2017) - EN
1.12 (29.04.2016) - DE
1.12 (17.06.2016) - EN
1.11 (01.12.2015) - DE
1.11 (14.01.2016) - EN
1.10 (16.10.2015) - DE
1.10 (11.12.2015) - EN
1.05 (12.02.2015) - DE
1.05 (22.06.2015) - EN
1.00 (23.10.2014) - DE
1.00 (21.11.2014) - EN
PDF
/
6 MB
Zum Download einloggen
Key Editor Hilfe
4.40 (30.10.2023) - DE
4.40 (30.10.2023) - EN
4.30 (16.03.2022) - DE
4.30 (16.03.2022) - EN
4.20 (15.05.2018) - DE
4.20 (15.05.2018) - EN
4.10 (01.12.2017) - DE
4.10 (01.12.2017) - EN
4.00 (13.04.2017) - DE
4.00 (13.04.2017) - EN
3.60 (03.08.2015) - DE
3.60 (03.08.2015) - EN
3.50 (07.10.2014) - DE
3.50 (07.10.2014) - EN
3.40 (07.01.2014) - DE
3.40 (07.01.2014) - EN
3.30 (28.08.2012) - DE
3.30 (28.08.2012) - EN
3.20 (27.10.2011) - DE
3.20 (27.10.2011) - EN
ZIP
/
8 MB
Zum Download einloggen
Panel PC 2100 Tragarmgeräte Anwenderhandbuch
1.12 (07.04.2017) - DE
1.12 (05.10.2017) - EN
1.10 (09.05.2016) - DE
1.10 (20.06.2016) - EN
1.05 (30.11.2015) - DE
1.05 (22.01.2016) - EN
1.02 (23.04.2015) - DE
1.02 (04.05.2015) - EN
PDF
/
14 MB
Zum Download einloggen
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen)
Version (Datum)
Download
APx00 EPLAN P8 ab V2.4
4.0.1 (13.05.2019)
EXE
/
47 MB
Zum Download einloggen
M-CAD (Mechan.- Vorlagen)
Version (Datum)
Download
3D Datei STEP 5AP99D.215I-00
1.1 (23.12.2014)
1.00 (19.02.2014)
ZIP
/
2 MB
Zum Download einloggen
Tools / Utilities / Beispiele
Version (Datum)
Download
Key Editor
4.40 (30.10.2023)
4.30 (16.03.2022)
4.20 (15.05.2018)
4.10 (01.12.2017) - DE
4.00 (13.04.2017) - DE
3.60 (30.07.2015) - DE
3.50 (29.09.2014) - DE
3.40 (17.12.2013) - DE
3.30 (28.08.2012) - DE
3.20 (21.10.2011) - DE
3.20 (23.05.2012) - EN
3.10 (30.08.2010) - DE
3.10 (23.05.2012) - EN
3.00 (12.10.2009) - DE
3.00 (12.10.2009) - EN
2.90 (17.08.2009) - DE
2.90 (17.08.2009) - EN
2.80 (28.10.2008) - DE
2.80 (28.10.2008) - EN
2.70 (28.08.2008) - DE
2.70 (28.08.2008) - EN
2.60 (12.12.2007) - DE
2.60 (12.12.2007) - EN
2.50 (06.03.2006) - DE
2.50 (06.03.2006) - EN
2.10 (18.04.2005) - DE
2.10 (18.04.2005) - EN
2.00 (11.01.2005) - DE
2.00 (11.01.2005) - EN
1.00 (11.01.2005) - DE
1.00 (11.01.2005) - EN
ZIP
/
48 MB
Zum Download einloggen