Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

General information
Certifications
CE Yes
UL cULus E115267
Industrial control equipment
EAC Product family certification
Operating conditions
Pollution degree per EN 61131-2 Pollution degree 2
Degree of protection per EN 60529 IP10
Degree of protection per UL 50 Type 1
Mechanical properties
Housing
Material Aluminum, coated
Coating White aluminum (similar to RAL 9006)
Installation VESA
Dimensions
Width 270 mm
Height 189 mm
Depth 51 mm
Weight 900 g
Materialnummer:
5ACCMA01.0100-000
Beschreibung:
AP5000 VESA mounting unit IP10/IP20 - IP20 with 5AP5120.*-000 - IP10 with 5AP5130.*-000, 5AP5230.*-000
Dokumentation Version (Datum) Download
Automation Panel - AP5000 - Tragarm - Bestellnummernschlüssel PDF / 206 KB
Automation Panel 5000 Anwenderhandbuch PDF / 20 MB
PPC2100 - AP5000 - Tragarm - Bestellnummernschlüssel PDF / 117 KB
Panel PC 2100 (AP5000) Tragarmgeräte Anwenderhandbuch PDF / 42 MB
Panel PC 2200 (AP5000) Tragarmgeräte Anwenderhandbuch PDF / 32 MB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D Datei STEP 5ACCMA01.0100-000 ZIP / 86 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo