Allgemeines
geeignet für CPU Boards |
5PC600.X855-04 5PC600.X855-05 5PC600.X855-00 5PC600.X855-02 |
geeignet für die Systemeinheiten |
5PC600.SE00-00 5PC600.SE00-01 5PC600.SE00-02 |
Zulassungen | |
CE | Ja |
EAC | Zulassung über Produktfamilie |
Mechanische Eigenschaften
Material | Aluminium, schwarz lackiert |
Abmessungen | |
Breite | 203,9 mm |
Höhe | 138 mm |
Tiefe | 12,8 mm |
Gewicht | ca. 900 g |
Materialnummer:
5AC600.HS03-01Beschreibung:
APC620 embedded Kühlkörper.
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Automation PC 620 Anwenderhandbuch | PDF / 16 MB |