Allgemeines
Zulassungen | |
CE | Ja |
UKCA | Ja |
UL |
cULus E115267 Industrial Control Equipment |
EAC | Zulassung über Produktfamilie |
CD / DVD Laufwerk
Drehzahl | max. 5136 rpm ±1% |
Kompatible Formate |
CD-DA, CD-ROM Mode 1/Mode 2 CD-ROM XA Mode 2 (Form 1, Form 2) Photo CD (single/multi-session) Enhanced CD |
Hochlaufzeit | |
CD | max. 10 Sekunden (von 0 rpm auf Lesezugriff) |
Zugriffszeit | |
CD | durchschnittlich 115 ms |
Lesbare Medien | |
CD | CD/CD-ROM (12 cm, 8 cm), CD-R, CD-RW |
DVD | Nein |
Lesegeschwindigkeit | |
CD | 24x |
Umgebungsbedingungen
Mechanische Eigenschaften
Gewicht | 253 g |
Materialnummer:
5AC600.CDXS-00Beschreibung:
CD-ROM Laufwerk (Slide-in) Zum Betrieb in einem Laufwerk Slot in einen APC620 oder PPC700.
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Automation PC 620 Anwenderhandbuch | PDF / 16 MB |