4XP0043.00-00W

Allgemeines
LEDs 1x Run (grün), 1x Error (rot)
Tastenbeschriftung mit Einschubstreifen
Zulassungen
CE Ja
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
Schnittstellen
X2X
Typ X2X Slave
Ausführung 8-polige Steckerleiste
Interne Busversorgung Ja
Reichweite zwischen 2 Stationen 100 m
Potenzialtrennung Nein
Tasten
Leuchtringtasten 3x B&R Leuchtringtasten (rund)
Leuchtringtasten
Farbe 4-färbig beleuchtbar; grün, gelb, rot, weiß (2 Tasten) / grün, gelb, rot, blau (1 Taste)
Lebensdauer > 1.000.000 Betätigungen
Elektrische Eigenschaften
Nennspannung 24 VDC ±25%, galvanisch getrennt
Einschaltstrom max. 20 A für < 1 ms
Leistungsaufnahme max. 0,35 A
Einsatzbedingungen
Schutzart nach EN 60529 IP65 frontseitig
IP20 rückseitig
Schutzart nach UL50 Type 4X indoor use only frontseitig
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb 0 bis +50°C
Lagerung -20 bis +60°C
Transport -20 bis +60°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb T ≤ 40°C: 5 bis 90%, nicht kondensierend
T > 40°C: < 75%, nicht kondensierend
Lagerung T ≤ 40°C: 5 bis 90%, nicht kondensierend
T > 40°C: < 75%, nicht kondensierend
Transport T ≤ 40°C: 5 bis 90%, nicht kondensierend
T > 40°C: < 75%, nicht kondensierend
Meereshöhe
Betrieb max. 3000 m
Mechanische Eigenschaften
Gehäuse
Material Kunststoff
Front
Trägerrahmen Kunststoff
Dekorfolie
Material Polyester
Design Weißaluminium
Dichtung umlaufende Rundschnurdichtung
Abmessungen
Breite 140 mm
Höhe 52 mm
Tiefe 40,4 mm
Gewicht 116 g
Materialnummer:
4XP0043.00-00W
Beschreibung:
X2X Tastaturmodul; Weißaluminium; 3 B&R Leuchtringtasten; 4-färbig beleuchtbar: grün, gelb, rot, weiß (2 Tasten)/ grün, gelb, rot, blau (1 Taste); X2X Schnittstelle; 24 VDC; Feldklemmen im Lieferumfang enthalten; Breite passend zu Power Panel T/C 4,3"
Weiterführende Informationen:

B&R Panel Designer

Im Lieferumfang enthalten
Feldklemmen
0TB6103.4100 Zubehör Feldklemme, 3-polig (3,81), Federzugklemme 1,5 mm²
0TB6108.4100 Zubehör Feldklemme, 8-polig (3,81), Federzugklemme 1,5 mm²
Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V3.0 HW Upgrade (4XP0043.00-00W) EXE / 3 MB
V4.0 HW Upgrade (4XP0043.00-00W) EXE / 3 MB
Dokumentation Version (Datum) Download
Tastenmodule für Power Panel T-/C-Series - Anwenderhandbuch PDF / 14 MB
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) Version (Datum) Download
Panel EPLAN P8 ab V2.4 EXE / 67 MB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D Daten 4XP0043.00-00x ZIP / 2 MB
Einschubstreifenvordruck 4XP0043.00-00x ZIP / 158 KB
Zertifikate Version (Datum) Download
UL61010-1 Certificate of compliance E115267_vD2006_2019-01 PDF / 60 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo