4XP0000.00-K21

Allgemeines
LEDs 1x Rund (grün), 1x Error (rot)
Zulassungen
CE Ja
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
Schnittstellen
X2X
Typ X2X Slave
Ausführung 8-polige Steckerleiste
Interne Busversorgung Ja
Reichweite zwischen 2 Stationen 100 m
Potenzialtrennung Nein
Tasten
Leuchtringtasten 6x B&R Leuchtringtasten (rund)
Leuchtringtasten
Farbe rot, grün, gelb
Ausstattung
Not-Aus
Typ Rafix 22FS
Kontaktelement 2x Öffner
Elektrische Eigenschaften
Nennspannung 24 VDC ±25%, galvanisch getrennt
Einschaltstrom max. 20 A für < 1 ms
Leistungsaufnahme 240 mA
Einsatzbedingungen
Schutzart nach EN 60529 IP20 rückseitig
IP65 / NEMA 250 Typ 4X, staub- und strahlwassergeschützt frontseitig
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb 0 bis +50°C
Lagerung -20 bis +60°C
Transport -20 bis +60°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb T ≤ 40°C: 5 bis 90%, nicht kondensierend
T > 40°C: < 75%, nicht kondensierend
Lagerung T ≤ 40°C: 5 bis 90%, nicht kondensierend
T > 40°C: < 75%, nicht kondensierend
Transport T ≤ 40°C: 5 bis 90%, nicht kondensierend
T > 40°C: < 75%, nicht kondensierend
Meereshöhe
Betrieb max. 3000 m
Mechanische Eigenschaften
Gehäuse
Material Metall
Front
Trägerrahmen Aluminium, natur eloxiert
Design RAL 9006
Dekorfolie
Material Polyester
Dichtung umlaufende Rundschnurdichtung
Abmessungen
Breite 170 mm
Höhe 80 mm
Tiefe 32 mm
Gewicht 430 g
Materialnummer:
4XP0000.00-K21
Beschreibung:
  • X2X Tastatur
  • 6 B&R Leuchtringtasten
  • Not Aus
  • Frontfolie Weißaluminium
X2X Tastaturmodul 6 B&R Leuchtringtasten, 3 farbig (rot, grün, gelb), X2X Schnittstelle, Not-Aus Taster, 24 VDC Versorgung, Schutzart IP65 (von vorne), Feldklemme 1x 0TB1108.8110 und 1x 0TB1104.8100 gesondert bestellen!
Im Lieferumfang enthalten
Feldklemmen
0TB703.81 Zubehoer 3 pol. Federzugklemme, RM 3,5
Erforderliches Zubehör
Feldklemmen
0TB1108.8110 Zubehör Feldklemme, 8-polig, Federzugklemme 1,5 mm², Vibrationsschutz durch Schraubflansch
Zubehör
0TB1104.8100 Zubehör Feldklemme (3.5), 4-pol. Federzugklemme 1,5 mm² Vibrationsschutz durch Schraubflansch
Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V2.6 HW Upgrade (4XP0000.00-K21) EXE / 404 KB
V3.0 HW Upgrade (4XP0000.00-K21) EXE / 997 KB
V4.0 HW Upgrade (4XP0000.00-K21) EXE / 807 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
Datenblatt 4XP0000.00-K21 PDF / 253 KB
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) Version (Datum) Download
Panel EPLAN P8 ab V2.4 EXE / 67 MB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D Datei DXF/STEP 4XP0000.00-K21 ZIP / 1 MB
Einschubstreifenvordruck ZIP / 1 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo