Allgemeines
Zulassungen | |
CE | Ja |
UL |
cULus E115267 Industrial Control Equipment |
Materialnummer:
2DI426.6Beschreibung:
2010 Digitales Eingangsmodul 32 Eingänge 24 VDC, 1 ms, Sink/Source 8 potentialgetrennte Eingangsgruppen Feldklemme 1 x TB140 gesondert bestellen!
Optionales Zubehör
Undefined
2TB140.9 | 2010 Feldklemme, 40pol. Schraubklemme |
Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
V2.6 HW Upgrade (2DI426.6) | EXE / 403 KB | |
V3.0 HW Upgrade (2DI426.6) | EXE / 403 KB |
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Datenblatt 2DI426.6 | PDF / 113 KB |