0TB1104.8100

Allgemeines
Zulassungen
EAC Zulassung über Produktfamilie
Feldklemme
Anzahl der Pole 4
Art der Klemmung Ausführung als Federzugklemme
Kabelart Nur Kupferdrähte (Keine Aluminiumdrähte!)
Rastermaß 3,5 mm
Anschlussquerschnitt
AWG-Leiter AWG 28 - AWG 14
Anzugsmoment max. 0,25 Nm
Elektrische Eigenschaften
Nennspannung 300 V
Nennstrom 10 A / Kontakt
Durchgangswiderstand 5,00 mΩ
Materialnummer:
0TB1104.8100
Beschreibung:
Zubehör Feldklemme (3.5), 4-pol. Federzugklemme 1,5 mm² Vibrationsschutz durch Schraubflansch
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D und 2D Daten 0TB1104.8100 ZIP / 69 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo