Allgemeines
Betriebsanzeige | Grüne LED frontseitig |
Klemmen | Stabile Schraubklemmen |
Zulassungen |
Feldklemme
Anschlussquerschnitt | |
flexibel | 0,5 bis 4 mm² / AWG 20 bis 10 |
starr | 0,5 bis 6 mm² / AWG 20 bis 10 |
Eingang
Eingangsspannung |
AC 85-132 / 176-264 V (umschaltbar), 47-63 Hz DC 240-375 V |
Eingangsstrom | <6 A (Schalterstellung 115 V) <BR/><2,8 A (Schalterstellung 230 V) |
Externe Absicherung |
Nicht erforderlich, Gerät verfügt über interne Sicherung Empfehlung: Zuleitung absichern (Leitungsschutzschalter) |
Transientenverhalten | Transientenfest nach VDE 0160 / W2 |
Ausgang (inklusive Logik)
Ausgangsentstörung | Gerät hält EN 61000-6-3 (Klasse B) ein |
Ausgangsleistung | 240 W |
Nennspannung | 24 bis 28 VDC (Voreinstellung: 24,5 V ±0,5%) |
Rückeinspeisefestigkeit | 34 V |
Schutzfunktionen | Ausgang ist kurzschluss-, überlast- und leerlauffest |
Überspannungsschutz | typ. 35 V |
Zulässige Ausgangsbelastung | |
TU = 0 bis 45°C | 12 A / 24 V bzw. 10,3 A / 28 V (288 W) |
TU = 0 bis 60°C | 10 A / 24 V bzw. 8,6 A / 28 V (240 W) |
Wirkungsgrad, Zuverlässigkeit
Wirkungsgrad | typ. 90 % (230 VAC, 24 V / 10 A) |
MTBF | 425.000 h |
Verluste | typ. 26,7 W (230 VAC, 24 V / 10 A) |
Umgebungsbedingungen
Temperatur | |
Betrieb | 0 bis 70°C |
Lagerung | -25 bis 85°C |
Luftfeuchtigkeit | |
Betrieb | max. 95% |
Mechanische Eigenschaften
Montage | Einfache Schnappmontage auf DIN Hutschiene |
Abmessungen | |
Breite | 120 mm |
Höhe | 124 mm |
Tiefe | 102 mm (+Tragschiene) |
Gewicht | 980 g |
Belüftung/Kühlung | Natürliche Konvektion, kein Lüfter erforderlich |
Materialnummer:
0PS110.1Beschreibung:
24 VDC Netzteil, 1-phasig, 10 A, Eingang 115/230 VAC, Manual Select, DIN-Schienen Montage
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Datenblatt 0PS110.1 | PDF / 734 KB |