• Website
  • Materialnummer
  • Seriennummer
Login
Eingeloggt als BenutzernameAusloggen
Laden...
B&R Logo

reACTION TECHNOLOGY

reACTION

Ultra Fast Automation - reACTION TECHNOLOGY

B&R senkt mit reACTION Technology die Reaktions­zeiten in der Automatisierung auf 1 µs. Besonders zeitkritische Teilaufgaben lassen sich mit der neuen Technologie IEC 61131-kompatibel in Standard-Hardware realisieren und ermöglichen gleichzeitig eine Kostensenkung, da die Steuerung optimal entlastet und damit sparsamer dimensioniert werden kann. Ohne Mehrkosten gelingt eine immense Leistungssteigerung.

Mit reACTION Technology werden im Funktionsblock-Editor erstellte Programme direkt in I/O-Modulen der X20- und X67-Serie ausgeführt. Dadurch entfällt die interne Datenübertragung und die Reaktionszeiten sinken auf Werte bis 1 µs. Dazu nutzt B&R die Fähigkeit der Engineering-Umgebung Automation Studio 4 zur modulweisen Aufteilung der Software auf verteilte Hardware und Kapazitätsreserven der Logikbausteine in den Modulen. Dort können durch dynamisches Nachladen Bibliotheken von Funktionsblöcken hinterlegt werden. Wie der Befehlssatz eines Mikrocontrollers stehen die Bibliotheken zur lokalen Ausführung im I/O-Modul bereit. Das ermöglicht die Realisierung zeitkritischer Teilaufgaben in Standard-Hardware, erspart teure Spezialmodule und entlastet massiv Netzwerk und Steuerung.

Highlights

  • Reaktionszeit 1 µs
  • Massive CPU-Last Reduzierung
  • IEC 61131 Programmierung
  • Zentrales Programmmanagement
  • Integriertes Parametermanagement

reACTION Vergleich

Umfangreiche Funktionsbibliothek

  • Zugriff auf digitale und analoge Modulsignale
  • Datenaustausch mit zentralem Steuerungsprogramm
  • Logische Operationen: AND, OR, XOR, NOT
  • Arithmetische Operationen: ADD, SUB, MUL, DIV
  • Mux, Demux, Shift, FlipFlop, Delay, PWM, Komparator, Zähler
  • etc.
Abtastauflösung

Offen

Standard-Softwareentwicklung in Automation Studio

Einfach

Einfachste Simulation im Standard-SPS-Task

Standard

IEC 61131 FBD Editor (FBD = Function Block Diagram)

Transparent

Einfachste Programmzuweisung in der Modulkonfiguration

Flexibel

Programm während der Laufzeit wechselbar

Kommunikativ

Datenaustausch zwischen reACTION I/O-Modulen und SPS über Standard Prozess-Variablen

reACTION Tabelle
Ejemplo
Share
Um Ihnen benutzerdefinierte Einstellungen auf br-automation.com bereitstellen zu können, speichert B&R Informationen über Ihren Besuch in sogenannten Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Informationen über den Einsatz von Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzmitteilung.