Sekundärpackmittel

Secundary3

Sekundärverpackungsmaschinen bereiten das Produkt für die Warenpräsentation vor; die Primärverpackung wird von der Herstellung zum Einzelhandel transportiert.

Maschinen für die Etikettierung und Bündelung der Primärverpackungen schöpfen alle Möglichkeiten der Bewegungssteuerung aus. Wir bieten Ihnen die höchstmögliche Flexibilität für kostenoptimierte Lösungen mit einer umfassenden Auswahl industrieller Motoren – vom bürstenlosen Motor bis zum Schrittmotor, von Induktionsmotoren bis zu Direktantrieben. Der Robotik kommt eine zunehmend zentrale Bedeutung im Prozess der Produktverladung, -sortierung und -handhabung zu, während die Rückverfolgbarkeit der Produkte bereits eine übliche Marktanforderung ist.

Ejemplo
Share
Um Ihnen benutzerdefinierte Einstellungen auf br-automation.com bereitstellen zu können, speichert B&R Informationen über Ihren Besuch in sogenannten Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Informationen über den Einsatz von Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.