Vision Inspektion

Inspection-technology

Der Einsatz von Vision-Systemen für alle Arten von Verpackungsstraßen steigt rapide an. Der Grund dafür sind einerseits strenge Auflagen zum Schutz vor Fälschung. Andererseits soll auch die erforderliche Sicherheit bei der Verarbeitung von Nahrungsmitteln und Medikamenten gewährleistet werden.

Sowohl PC-basierte als auch Vision-Systeme mit intelligenten Kameras spielen hier ihre Vorteile aus und werden deshalb immer stärker nachgefragt. Die Systeme kommen mittlerweile nicht mehr nur in der Endkontrolle zum Einsatz, sondern werden an mehreren Punkten des Verpackungsvorgangs eingesetzt. Verunreinigungen des Produkts bzw. Verpackungs- oder Produktabweichungen werden schneller erkannt; insgesamt kann so die Qualität der ausgelieferten Produkte deutlich erhöht werden.

B&R hat die richtige Lösung für ...

Integrierte Vision Inspection für Qualitätsabsicherung und Anlageneffektivität
Cognex_3

Das Vision-System In-Sight 7000 von Cognex ist mittels POWERLINK perfekt in die B&R-Automatisierungsarchitektur integriert. Mit der Cognex-Connect™-Kommunikationssuite lassen sich auch anspruchsvolle Vision-Anwendungen leicht entwickeln und in die B&R-Automatisierung integrieren. Schnelle, deterministische Kontrolle ist direkt in die B&R-Logik- und Bewegungsprofile integriert.

Leistungsstarke Bildverarbeitung mit dem Automation PC 910

Durch die Ausstattung mit modernster Technologie wie Intel®-Core™-i-Prozessoren der dritten Generation ist der Automation PC 910 die perfekte Wahl für anspruchsvolle Anwendungen. USB-3.0-Anschlüsse ermöglichen eine perfekte Integration von Vision-Systemen. Der modular aufgebaute Automation PC 910 kann für jede Anwendung individuell ausgestattet werden.

Weitere Vorteile
  • Einfache Integration sicherer Türschlösser in IP67
  • HMIs aus Edelstahl in hygienischer Gestaltung
  • RFID-Zugangskontrolle zum Betrieb der Maschine
  • Konformität mit OMAC PackML
  • SDM: Web-basierte Diagnose mit einzigartiger Detailfülle
  • Die ultimative Lösung für Wartungsaufgaben
    • Vor Ort oder per Fernzugriff
    • Keine Schulung erforderlich
    • Keine Programmierwerkzeuge
    • Keine Kosten
  • Effiziente Konstruktionsentwicklung
Ejemplo
Share
Um Ihnen benutzerdefinierte Einstellungen auf br-automation.com bereitstellen zu können, speichert B&R Informationen über Ihren Besuch in sogenannten Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Informationen über den Einsatz von Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.