• Website
  • Materialnummer
  • Seriennummer
Login
Eingeloggt als BenutzernameAusloggen
Laden...
B&R Logo

Nicht-Lebensmittel

Non-foofstuffs

Am Weltmarkt liegt der Anteil von Verpackungsmaschinen für Nicht-Lebensmittel bei über 15%. Das Marktsegment für Einwegprodukte aus Papier wie Taschentücher sowie Verpackungen für Hunde- und Katzenfutter, Tabak, Haushaltswaren, frei verkäufliche Arzneimittel etc. ist für Maschinenbauer von großer Bedeutung und wächst ständig.

In diesem Segment kann Primary Packaging eingesetzt werden. Eine extrem schnelle und sehr flexible Technologie, die Stückzahlen von 2.000 Produkten pro Minute auf einer Produktionsspur erreicht. Hochperformante Antriebslösungen sind ein Schlüsselfaktor für den unternehmerischen Erfolg des Maschinenbauers.

B&R ist ein internationales Automatisierungsunternehmen, das auch für die Verpackungsindustrie Spitzenlösungen in der Antriebstechnik, Maschinenbedienung und -steuerung bietet. Das umfassende Portfolio erfüllt alle Maschinenanforderungen einer industriellen Verpackungsstraße – unabhängig davon, ob in Papier, Hartkunststoff, flexiblem Material oder mit Verschlüssen verpackt werden soll und unabhängig davon, um welches Produkt es sich handelt.

Von horizontalen oder vertikalen Schlauchbeutelmaschinen und Kartonierern über Palettierer und Roboter einschließlich Vision Inspection – B&R bietet die beste Automatisierungslösung für Ihre Verpackungsmaschinen und Anlagen.

Ejemplo
Share
Um Ihnen benutzerdefinierte Einstellungen auf br-automation.com bereitstellen zu können, speichert B&R Informationen über Ihren Besuch in sogenannten Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Informationen über den Einsatz von Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.