• Website
  • Materialnummer
  • Seriennummer
Login
Eingeloggt als BenutzernameAusloggen
Laden...
B&R Logo

Getränke und flüssige Lebensmittel

Beverages-and-liquid

In kaum einer anderen Branche haben Emotionen einen derart großen Einfluss auf den Erfolg eines Produktes wie in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie. Gekauft werden Produkte, die Trends der Verbraucher aufgreifen – geschmacklich, aber auch optisch. Wesentliche Faktoren sind Gesundheit und Sicherheit, Ernährung und Wohlbefinden, Lifestyle und Lebensqualität. Sie prägen sowohl das Produkt als auch dessen Verpackung.

Der Markt für Getränkeverpackungen ist einer der Märkte mit der höchsten Innovationsdichte, fast täglich werden neue Materialien und Formate eingeführt. Getränkefirmen sind immer auf der Suche nach dem optimalen Kompromiss zwischen Produktionskosten und Konsumentengeschmack. Um den größtmöglichen Markterfolg zu erzielen, ist ein hoher Spezialisierungsgrad in den jeweiligen Segmenten Pflicht.

B&R ist ein internationales Automatisierungsunternehmen, das auch für die Getränkeindustrie Spitzenlösungen in der Antriebstechnik, Maschinenbedienung und -steuerung bietet. Das umfassende Portfolio erfüllt alle Anforderungen einer Getränke-Produktionsstraße – unabhängig davon, ob in Glas, Dosen, PET oder Kartons abgefüllt wird und ob es sich um stilles Wasser, kohlensäurehaltige alkoholfreie Getränke, lichtempfindliche Getränke, Milch, Wein, Bier oder Spirituosen handelt. B&R löst alle Herausforderungen, denen Maschinenbauer und Endanwender in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie begegnen.

Von der Befüllung bis zum Verschluss, von Schrumpffolie und Kartonpackern über die visuelle Inspektion bis zu Palettierern und Robotern – B&R liefert die beste Automationslösung für Verpackungsmaschinen und Anlagen.

Ejemplo
Share
Um Ihnen benutzerdefinierte Einstellungen auf br-automation.com bereitstellen zu können, speichert B&R Informationen über Ihren Besuch in sogenannten Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Informationen über den Einsatz von Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzmitteilung.