Öl und Gas

„From Drill to Fill – B&R is the right choice.“

B&R arbeitet seit über 25 Jahren mit namhaften Öl– und Gasfirmen zusammen. Bisher wurden mehr als 10.000 Steuerungssysteme in den Bereichen UPSTREAM, MIDSTREAM und DOWNSTREAM installiert.

iStock_oil_gas_006

Aufgaben der Zukunft

Die wichtigsten Aufgaben ergeben sich aus der steigenden Nachfrage, der immer kleinere Reserven gegenüberstehen. Um diesen Spagat zu bewerkstelligen, müssen erhöhte Technologie–Investitionen getätigt werden, um bereits stillgelegte Öl– und Gasfelder mit verbesserten Fördermethoden erneut zu nutzen (z.B. Restgasnutzung oder „Gas to power“). Das Gleiche gilt für bisher wenig genutzte Ressourcen wie die Förderung von bisher unwirtschaftlichen Feldern, wie etwa Ölsand, Fraktionierung und Tiefseebohrungen. Dadurch gewinnen auch die Themen Lagerung, Verflüssigung von Gas (LNG) und Transportwege über lange Strecken (z.B. LNG– und Ölterminals, Ausbau des Pipelinenetzes) zunehmend an Bedeutung. Zusätzlich werden Umweltschutzbestimmungen immer herausfordernder.

iStock_oil_gas_007

Lösungen

Die Lösungen aus dem Hause B&R umfassen jeden einzelnen Arbeitsschritt – von der Förderung über die Produktion bis hin zu Transport/Lagerung und Abrechnung. Das entspricht unserem Prinzip „From Drill to Fill – B&R is the right choice.”

B&R bietet Automatisierungslösungen von der Feld– und Controllerebene (bis zu SIL3) über die DCS/SCADA/Batchebene bis zur Ankopplung an Level 2–Systemen (Dispatching/MES/MIS).

B&R arbeitet sowohl direkt als auch indirekt (über autorisierte B&R–Partnerunternehmen mit entsprechendem Branchen Know–how) mit Öl– und Gasfirmen zusammen. Unsere Kunden werden als Key–Accounts von unserem Vertriebs– und Applikationsteam bestens betreut und gemeinsam optimale Lösungen erarbeitet.

Dem Endkunden steht es dabei frei, sich aus seinen bereits gelisteten Lieferanten entweder für B&R, SI oder EPC zu entscheiden.

iStock_oil_gas_008

Vision

Unser Ziel ist die integrierte Automatisierung aller Funktionen („Fully Integrated Asset“) bei kohlenwasserstoffhaltigen Energieträgern wie Gas, Kondensate und Erdöl – unabhängig davon, ob es sich um industrielle oder private Endverbraucher handelt.

Alle notwendigen Informationen sind jederzeit und überall verfügbar. Dadurch sind sämtliche Prozesse transparent und die Anforderungen können effizient umgesetzt werden. Diese Informationen umfassen beispielsweise:

  • Erhöhte Anlagenverfügbarkeit,
  • Prozessoptimierung durch Effektivitätsbewertung (Key Performance Indikatoren),
  • Feststellen und beseitigen von Kapazitätsengpässen,
  • Kostensenkung durch Energieeffizienzsteigerung und –einsparungen
  • Umsetzen von Modernisierungen im laufenden Betrieb,
  • Effizientes und umweltgerechtes verwenden von Wasserressourcen,
  • Erhöhung der Versorgungssicherheit der Kunden durch Zwischenspeicherung von Gas, Öl und raffinierten Produkten,
  • Kombination von Prozessen und Stromerzeugung. Erhöhte Anlagenverfügbarkeit,

Wichtig sind dabei robuste, auf extreme Umweltanforderungen (–40° bis + 70° Grad) ausgelegte, hochverfügbare Automatisierungs– bzw. DCS–Systeme von einem Hersteller, der die Technologie–Schnittstellen absolut beherrscht und ultimativ skalierbare Lösungen mit einfacher Lizenzpolitik bietet.

Sowohl lokale als auch dezentrale und übergeordnete Strukturen sind auf einfachste Weise mit einem System realisierbar. Als lokalen Service direkt vor Ort bieten wir des Weiteren Consulting, Engineering und Wartung an.

_DSC8208
Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel bei der Einweihung einer Erdgastankstelle der Fa. Bauer mit B&R Technik in Abu Dhabi.

Industriebereiche

Upstream
  • Gassonden, Gassonden mit Einspritzstationen, Pferdekopfpumpen
  • Gewinnungsstationen
  • Öl–Wasser–Gas–Feststoff Seperatoren
  • Gastrocknungsanlagen und Regenerierungsstationen
  • Abfackeln
Midstream
  • Übergabestationen
  • Pipeline – Kompressorstationen, Telemetriestationen, Leak Detection Systeme
  • Gas–Qualitätsanalysen
  • Blendenrechner (AGA8, AGA NX19, SGERG, ISO5167, Sound of Speed, DSfG)
  • Reports (genormten bzw. an die Kundenanforderungen angepassten Reports)
  • Telemetrieprotokolle (IEC60870–5–101/104 auf Controller und DCS Level implementiert)
Downstream
  • Ölterminals (Anlieferungskontrolle, Aufwärmen–Abpumpen–Auswaschen, Zwischenlagerung, Mengenverrechnung, Dispatching und Reporting)
  • Gasterminals
  • Gasspeicher (Einspeise und Entnahmemodus, Kompressorsteuerung, Mengenverrechnung, Gasflußkontrolle, Dispatching und Reporting)
  • Tanklager und Abfüllstationen
  • Übergabestationen an Industrie und Subunternehmer

Mitgliedschaften / Zertifikate

Certificate of Conformance EAC

RostechNadzor

Patern Approval certificate of Measuring Instruments

  • EX
     
    CSA
     
    c_UL_US
    CSA US
     
    German Lloyd
     
    CE
    openSAFETY
     
    Powerlink_Logo_CMYK
     
    EAC
Ejemplo
Share
Um Ihnen benutzerdefinierte Einstellungen auf br-automation.com bereitstellen zu können, speichert B&R Informationen über Ihren Besuch in sogenannten Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Informationen über den Einsatz von Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.