• Website
  • Materialnummer
  • Seriennummer
Login
Eingeloggt als BenutzernameAusloggen
Laden...
B&R Logo

Mess- und Prüftechnik

iStock_meassure_003

Mess- und Prüfvorgänge in der Industrie werden zunehmend nahtlos mittels Industrieautomation in den Produktionsprozess eingegliedert. Dabei werden nicht nur die Handlingsprozesse von unseren Steuerungen ausgeführt sondern auch der eigentliche Mess- und Prüfvorgang. Hierzu werden die verschiedensten Messsensoren über geeignete I/O-Module in die SPS integriert und somit optimal mit dem Handling abgestimmt. Das bedeutet präzise Messungen mit integrierter Datenerfassung, Auswertung und Speicherung bei gleichzeitig effizienter Positionierung des Prüflings. Auch die vielfältigen Messaufgaben von Prüfständen können heute bestens von B&R-Systemen erfüllt werden.

iStock_meassure_002

Die Integration der Messaufgaben in die Automatisierung bedeutet auch, dass mit nur einem Programmiertool, dem B&R Automation Studio, die gesamte Aufgabenstellung gelöst werden kann. Somit bietet B&R eine Komplettlösung für anspruchsvolle mess- und prüftechnische Anwendungen die stand-alone oder als integrativer Bestandteil eines Prozesssystems.

Mechanische Messmethoden
  • Präzise Auswertung des Messsignals durch hochauflösende Analog I/Os mit bis zu 24 Bit Wandlerauflösung.
Elektrische /elektronische Messungen
  • I/Os mit parametrierbaren Strom- / Spannungseingängen, auch mit Oszilloskopfunktion.
Messsysteme mit automatischem Prüflingshandling
  • Erledigung aller Mess- und Handlingsaufgaben und mit einem Softwaretool und einer durchgängigen Hardwareplattform.
Umfassende Messdatenerfassung
  • IPC Systeme zur Datenerfassung, Auswertung und Archivierung. Auf Wunsch passiv gekühlt und mit Solid State Disk ausgerüstet. Betriebssystem Windows oder Linux.
Automatische Code Generierung mit Simulationssystemen
  • Programmieraufwand minimieren mit automatischer Codegenerierung und Übernahme in Automation Studio 4 aus Maplesoft und Matlab Simulink.

Referenzen

KS Kristl Seibt (A)

Prüfstände für alle Automotivbereiche

AVL List (A)

Prüfstände für Automotive

Yxlon International (D)

Röntgenprüfsysteme

Ejemplo
Share
Um Ihnen benutzerdefinierte Einstellungen auf br-automation.com bereitstellen zu können, speichert B&R Informationen über Ihren Besuch in sogenannten Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Informationen über den Einsatz von Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzmitteilung.