• Website
  • Materialnummer
  • Seriennummer
Login
Eingeloggt als BenutzernameAusloggen
Laden...
B&R Logo

CNC-Bearbeitungszentren

CNC_Holz_Bearbeitungszentren

B&R bietet zahlreiche Lösungen zur Bewegungssteuerung:

•Bürstenlose Motoren mit integriertem Antrieb (ACOPOSmotor)

•Ultrakompakte und hochdynamische Servomotoren und -antriebe (8LV + ACOPOSmicro)

•Schrittmotoren (8OMP + ACOPOSmicro)

•LinMot-Hubdrehmotoren (ACOPOSmicro)

Die B&R-Technologie ermöglicht es Maschinenbauern, beliebige Arten von Motoren zum Steuern des Verschließkopfes zu verwenden.

Anwenderfreundliche Hardware

Das CNC-Panel von B&R bietet ein innovatives Design für die höchste Integration: SPS, HMI, Antrieb, CNC, Robotik und Sicherheitstechnik laufen auf einer einzigen Steuerung - und das im kompaktesten Gehäuse am Markt. Ein Handbediengerät bietet dem Anwender zusätzliche Freiheit.

00013_

Weitere Vorteile

  • 16 simultane CNC-Kanäle
  • 15 Achsen für jeden CNC-Kanal
  • Dynamischer An- und Entkoppelung von Achsen
  • Bis zu 100 Achsen oder Spindeln
  • Kundenspezifische SPS- und CNC-Funktionen
  • Konfigurierbar Interpreter für höchste Integration von CNC und Steuerung
  • Integrierte Software für präzise Hydraulikregelung
CRO-Green-Logo---Stripes-HighRes
Thorwesten-LOGO
BACCI-LOGO
morbidelli_logo
Hoffmann-Logo-CMYK
LAGUNA_LOGO
smcgroup

B&R hat die richtige Lösung für ...

100% Integration von Motion, CNC und Robotik

Mit Generic Motion Control (GMC) ermöglicht B&R die durchgängige Integration von CNC, Motion und Robotik in einer homogenen Umgebung. Durch den Einsatz von GMC können komplizierte Anforderungen elegant und effizient gelöst werden. So können ein Förderband und ein Roboter ohne großen Aufwand perfekt synchronisiert werden. Das CNC- oder Roboter-Programm generiert die Bahn für virtuelle Achsen, welche dann mit anderen (virtuellen) Achsen oder Ist-Positionen (zum Beispiel von einem Encoder am Förderband) beliebig gekoppelt und schließlich zu reellen Achsen übergeben werden können. Die Produktivität steigt, der Entwicklungsaufwand sinkt.

Anwenderfreundliche Hardware modernes Design kompakte Bauform

Das CNC-Panel von B&R bietet ein innovatives Design und höchste Integration: SPS, HMI, Motion, CNC, Robotik und Sicherheitstechnik laufen auf einer einzigen Steuerung und damit im kompaktesten Gehäuse am Markt. Ein Handbediengerät bietet dem Anwender zusätzliche Freiheit - währende der Inbetriebnahme genauso wie bei der Überwachung des laufenden Prozesses.

CNC Panel_WEISS

Ejemplo
Share
Um Ihnen benutzerdefinierte Einstellungen auf br-automation.com bereitstellen zu können, speichert B&R Informationen über Ihren Besuch in sogenannten Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Informationen über den Einsatz von Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzmitteilung.