• Website
  • Materialnummer
  • Seriennummer
Login
Eingeloggt als BenutzernameAusloggen
Laden...
B&R Logo

Kantenanleimmaschinen

Kantenanleimmaschinen

Das Anleimen von Kanten an Holzplatten fordert komplexe Verfahren, da der Markt immer neue und komplexerer Kantenprofile fordert. Kombinationen von Algorithem für fliegende Sägen mit komplexen CNC-Steuerungen für den Zuschnitt nicht rechteckiger Kanten kommen sehr häufig vor. Dafür ist die Integration von Antriebstechnik und CNC von großem Vorteil. Entwicklungszeiten und Hardwarekosten sinken, die Maschinenproduktivität wird erhöht.

06 Anleimen

Weitere Vorteile

  • Elektronisches Getriebe
  • Fliegende Säge
  • Spezielle Profile
  • Trigger-Funktionen
stefani_logo

B&R hat die richtige Lösung für ...

100% Integration von Motion, CNC und Robotik

Mit Generic Motion Control (GMC) ermöglicht B&R die durchgängige Integration von CNC, Motion und Robotik in einer homogenen Umgebung. Durch den Einsatz von GMC können komplizierte Anforderungen elegant und effizient gelöst werden. So können ein Förderband und ein Roboter ohne großen Aufwand perfekt synchronisiert werden. Das CNC- oder Roboter-Programm generiert die Bahn für virtuelle Achsen, welche dann mit anderen (virtuellen) Achsen oder Ist-Positionen (zum Beispiel von einem Encoder am Förderband) beliebig gekoppelt und schließlich zu reellen Achsen übergeben werden können. Die Produktivität steigt, der Entwicklungsaufwand sinkt.

Sicher, natürlich!

B&R bietet das umfassendste integrierte Safety-Portfolio am Markt das auf dem Open-Source-Sicherheitsprotokoll openSAFETY basiert. Die schnellste Reaktionszeit am Markt kombiniert mit SafeMOTION-Funktionsblöcken wie Safe Torque Off (STO), Safely Limited Speed (SLS), Safely Limited Position (SLP) und Safe Direction (SDI) ermöglichen die Entwicklung von bisher undenkbaren Maschinenkonzepten. Das gleiche gilt auch für Roboteranwendungen: SafeROBOTICS überwacht die gesamte Kette der Kinematik. Die Übertragung von openSAFETY über POWERLINK ermöglicht Sicherheitslösungen bis zu SIL3 (IEC EN 6206), oder PLe Kat 4 (EN ISO 13849-1). Die Sicherheitssteuerung und dezentrale sichere I/Os ersetzen die traditionelle Hartverdrahtung und erhöhöen die Flexibilität während Inbetriebnahme und Betrieb.

iStock_000019104599Small
Offene und flexible Architektur

B&R setzt seit langem auf offene Standards und Kommunikationsprotokolle. B&R-Systeme sind für genormte Kommunikationsschnittstellen auf Maschinen- und ERP-Ebene offen. Bereits engineerte Maschinensoftware kann auch mit geänderter Hardware eingesetzt werden, da das B&R-Produktportfolio durchgängig skalierbar ist. Lediglich das Kommunikationsmedium und das Protokoll müssen konfiguriert werden. Dynamische I/O-Konfigurationen ermöglichen es, auch bei verschiedenen Hardware-Topologien immer dieselbe Software einzusetzen. Das Resultat ist eine kosteneffiziente und hochflexible Lösung.

Ejemplo
Share
Um Ihnen benutzerdefinierte Einstellungen auf br-automation.com bereitstellen zu können, speichert B&R Informationen über Ihren Besuch in sogenannten Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Informationen über den Einsatz von Cookies erhalten Sie in unserer .