• Website
  • Materialnummer
  • Seriennummer
Login
Eingeloggt als BenutzernameAusloggen
Laden...
B&R Logo

Trocknungsanlagen

Trocknungsanlagen

Die B&R-Produkte und Softwarealgorithmen sind für Steuerung des Holztrocknungsprozesses bestens geeignet. Sie unterstützen verschiedene Technologien wie Konvektions-, Entfeuchtungs- und Holzvakuumtrocknung sowohl in der Entwicklungsphase als auch während des Betriebs der Anlage. Modellbasierte Software wie MATLAB oder MapleSoft sind nahtlos in die B&R-Umgebung integriert. Im System voll integrierbare Hardware und Software sorgt dafür, die Energiekosten der Anlage genau zu messen und zu überwachen, um die Effizienz der Trocknungsverfahren zu steigern.

03 Trocknen

Weitere Vorteile

  • Ermittlung einer Vielzahl von Messdaten, um Trocknungsprozess abzustimmen
  • Energieoptimierte Regulierung von Temperatur und Feuchte
  • Kompakte Hardwarelösung
  • Hohe CPU-Leistung für die Berechnung mathematischer Modelle
  • Keine Speicherbegrenzung
Logo_Muehlboeck_300dpi

B&R hat die richtige Lösung für ...

MATLAB/Simulink & MapleSoft

Die direkte Anbindung zwischen MATLAB/Simulink oder MapleSoft und B&R-Steuerungssystemen bietet einen einzelartigen Vorteil, wenn es um Verbesserung und Optimierung des Trocknungsprozesses geht. Komplexe mathematische Modelle können unten MATLAB Simulink oder MapleSoft entwickelt werden. Nicht nur die Trocknungsanlage selbst, sondern auch die Umgebung kann modelliert werden. Der automatische generierte C-Code kann einfach auf eine B&R-Steuerung gespielt werden und ermöglicht eine schnellere Prototypentwicklung und eine kürzere Entwicklungszeit.

Synchronisation und Leistung

Die voll skalierbaren Steuerungen von B&R bieten bei Bedarf so viel Leistung, dass komplexe mathematische Algorithmen direkt auf der Steuerung laufen können, ohne dass zusätzliche PCs nötig sind. Die direkte Anbindung von Kameras und/oder Lasersystemen für die Überwachung des Prozesses und die Qualitätssicherung sind ebenso Bestandteile der integrierte Automation von B&R. Diese Integration und extrem kurze Reaktionszeiten durch POWERLINK, NetTime und reACTION TEchnology erhöhen die Produktivität und steigern die Qualität.

Temperaturregelung

Eine umfangreiche Bibliothek für Temperaturregelung mit Funktionsblöcken, PID-Reglern und HMI-Schablonen ist die ideale Lösung für Trocknungsanlagen.

Die Library unterstützt:

• Autotunig

• Verwaltung von verschiedenen Temperaturzonen

• Speicherplatz für große Datenmengen

Und sie ist natürlich vollständig in das System integriert.

Energiekosten im Griff

Um einen wirtschaftlichen Trocknungsprozess zu ermögichen, müssen die Energiekosten stets überwacht werden. Es ist wichtig, einen Überblick über Dampf-, Heiz-, Strom- und andere Kosten zu haben, um den Prozess optimieren zu können. Spezielle X20-Module erfassen sämtliche Werte aus der Anlage und liefern diese an die Software APROL EnMon. EnMon sammelt nicht nur die Daten, sondern bietet übersichtliche Auswertungen an und bietet korrektive Maßnahmen an, um die Effizienz des Systems zu steigern.

Ejemplo
Share
Um Ihnen benutzerdefinierte Einstellungen auf br-automation.com bereitstellen zu können, speichert B&R Informationen über Ihren Besuch in sogenannten Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Informationen über den Einsatz von Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzmitteilung.