• Website
  • Materialnummer
  • Seriennummer
Login
Eingeloggt als BenutzernameAusloggen
Laden...
B&R Logo

Windkraftanlagen

Seit Jahren wird das X20 System auf mehreren tausend On- und Offshore-Anlagen zuverlässig eingesetzt. Es bewerkstelligt alle Anforderungen an schwierige Umgebungsbedingungen, wie große Temperaturunterschiede, permanente Vibrationen oder salzhaltige Atmosphäre. Für erhöhte Verfügbarkeitsanforderungen haben sich die verschiedenen Redundanzmöglichkeiten bestens bewährt.

Applikationsbericht

China setzt auf rauen Wind

Die integrierte Sicherheitstechnik ermöglicht durch das Produktportfolio und den vielfältigen Fernzugriffsmöglichkeiten eine effiziente Umsetzung der Sicherheitskette, zum Beispiel nach der GL 2010 und der GL 2012 Richtlinie.

Für die Azimuthverstellung bietet das B&R Antriebstechnikportfolio eine Drehmomentregelung zur Verschleißreduktion der mechanischen Komponenten sowie Redundanzkonzepte für den Betrieb – selbst bei Ausfall von einzelnen Motoren.

Durch die Verwendung offener Standards können beliebige andere Systeme einfach angebunden werden.

Für die Projektierung der Anlage wird das effiziente Entwicklungswerkzeug verwendet. Es ermöglicht das Arbeiten in großen, verteilten Teams, verschiedenen Rollen und sichert den Schutz des geistigen Eigentums.

Für zusätzliche Werkzeuge, wie Elektroprojektierung, Simulationswerkzeuge oder die automatische Generierung von Code wie aus Matlab/Simulink oder MapleSim, stehen Schnittstellen zur Verfügung.

B&R hat die richtige Lösung für...

Robuste Steuerungsplattform

Das bewährte B&R X20-System zeichnet sich dadurch aus, dass es sich aufgrund seiner Schlankheit, Modularität und Flexibilität jeder Anwendung anpasst.

Riesiges Produktportfolio, alle Feldbusse

Mehr als 250 verschiedene X20-Klemmen ermöglichen jede denkbare Anwendung. Für die An- und Einbindung des Systems an unterschiedliche Sensoren, Systeme etc. stehen Schnittstellen zu allen relevanten Feldbussen zur Verfügung.

Schiffstauglich und erweiterter Temperaturbereich

Nahezu das gesamte Standard-System ist zertifiziert für maritime Anwendungen. Dies erlaubt den Einsatz auf Schiffen oder Offshore und stellt aufgrund der harten Tests ein Qualitätssiegel für die Produkte dar. Das X20-System bietet mit wenigen Ausnahmen einen durchgängigen Betriebstemperaturbereich von -25 bis +60°C an.

Extra robuste Ausführung

Neben der Ausführung in IP20, steht für eine Betauung bis 100% Luftfeuchtigkeit und Schadgasen eine Coated-Version des Systems zur Verfügung bzw. für IP67 Anforderungen auch das X67-System.

X20DI9371 I_O_white_mit icons
Redundanz

Erhöhte Verfügbarkeit durch Redundanz ist ein Grundbaustein der Energietechnik. B&R bietet mit seinem flexiblen Portfolio für alle Anforderungen eine effiziente Lösung.

  • Server-Redundanz am B&R Prozessleitsystem APROL
  • Runtime-Server
  • Operator-Stationen
  • Hot/Standby Controller-Redundanz
  • Standard X20-Steuerungen
  • Schnellste Umschaltzeiten bis zu unter einer Millisekunde
  • Stoßfreie Umschaltung
  • Netzwerkredundanz
  • Verschiedene Feldbusse stehen zur Auswahl
  • Medium- bzw. Kabelredundanz
  • Ringredundanz
  • Versorgungsredundanz
  • Redundante 24V-Einspeisemodule
  • Redundante Stromversorgungen
ae155b34fc129fcd447cf063f986c68dd0ce6932
Bahnbrechende Sicherheitstechnologie

Das B&R Sicherheitssystem glänzt durch seinen herausragenden Technologievorsprung auf höchstem Sicherheitslevel und ermöglicht intelligente Sicherheitskonzepte, die anders nicht durchführbar wären. Das Sicherheitssystem ist komplett in das nicht-sichere Steuerungssystem integriert und vollständig transparent.

Einfache Programmierung

Sicherheitsapplikationen werden mithilfe von vorzertifizierten Funktionsblöcken erstellt und in einem sicheren, integrierten Entwicklungswerkzeug erstellt. Dazu stehen die beiden Sprachen Funktionsblock und Strukturierter Text zur Verfügung. Des Weiteren wird die Möglichkeit geboten, eigene Funktionsblöcke, z.B. in ANSI-C, zu erstellen.

Fernwartung und -quittierung

Eine offene Schnittstelle für die Fernquittierung von Fehlern und Wartungsszenarien ist ebenso verfügbar, wie der Remote-Update der Sicherheitsapplikation.

Vollständiges Produktportfolio

Für alle Arten von Anwendungen stehen unterschiedliche Funktionalitäten und unterschiedliche Ausführungen: IP20, IP20 coated oder IP67 zur Verfügung:

  • Digitale Eingänge
  • Digitale Ausgänge (0.5 A, 2 A und 10 A)
  • Relais-Ausgänge
  • Schalten von Potentialgruppen
  • Zählermodul für die Erfassung von Pulsen
  • Analoge Eingänge
  • Temperatureingänge (PT100/1000 und Temperaturfühler)
X20-Safety-Image
Integrierte Antriebstechnik

Als Experte für Antriebstechnik bietet B&R ein sehr breites Spektrum an Antrieben: Von Kompakt-, Einzelachs-, Multiachs- oder motorintegrierten Servoantrieben bis hin zu Frequenzumrichtern.

Einheitliche Steuerung mit Generic Motion Control

Die komplette Antriebstechnik ist in das Entwicklungswerkzeug Automation Studio nahtlos integriert. Unabhängig von Antrieb und Motor stehen alle Funktionalitäten von Einzelachsbewegungen, CNC und Robotik zur Verfügung.

Komplexe Regelungen einfach gelöst

Selbst komplexeste Regelungsanforderungen können mit der B&R Antriebstechnik sehr einfach gelöst werden. Mit Technologiepaketen für verschiedene Lösungen und einer umfangreichen Standardbibliothek ist jede Aufgabe effizient lösbar.

ACOPOSmulti_ACOPOSmicro_ACOPOSinverter
Offene Standards

Nur Offenheit macht zukunftssicher! Sie gibt die Möglichkeit, auf Basis vertrauter Werkzeuge zu arbeiten, Anlagen ohne Aufwand mit Fremdsystemen kommunizieren zu lassen und durch Verwendung existierender Software für Teillösungen wertvolle Zeit zu sparen. B&R bietet dazu Offenheit auf allen Ebenen und in allen Produkten.

OR BOx left
OR Box right
Effizientes Entwicklungswerkzeug

Automation Studio ist die integrierte Entwicklungs- und Laufzeitumgebung für alle Aspekte der Automatisierung von Steuerungs- und Antriebstechnik über Visualisierung und Bedienung bis zur integrierten Sicherheitstechnik.

Automation Studio revolutioniert die Applikationsentwicklung durch:

  • Ein Werkzeug für alle Disziplinen
  • Intuitive Benutzerführung
  • Einheitliche Benutzeroberfläche für die gesamte Automatisierungstechnik
  • Schutz des geistigen Eigentums
  • Know-How Schutz integriert durch Verschlüsselung oder Anwenderbibliotheken
  • Applikationsmodule: Unabhängige, in sich lauffähige Applikationen aus unterschiedlichen Projekten auf einer Steuerung
  • Alle Freiheitsgrade für die Softwareentwicklung
  • Hardware-unabhängige Softwareentwicklung
  • Programmierung gemäß IEC 61131-3, C, C++, CFC
  • Automatische Codegenerierung z.B. aus Matlab/Simulink, MapleSim…
  • Freie Nutzung aller Bibliotheken aus 1000 Mannjahren Erfahrung
  • Integrierer Fernzugriff
  • Umfangreiche Ferndiagnose
  • Intelligente Software-Update Mechanismen
Laptop mit AS4
Automatisierte Codegenerierung

Algorithmen und Regelungen, die in speziellen Tools entwickelt wurden können mit automatischer Codegenerierung sehr schnell und fehlerfrei in Steuerungsprogramme umgesetzt werden. B&R bietet hierzu eine Reihe von zertifizierten Schnittstellen, z.B. zu Matlab/Simulink oder MapleSim, an.

Einfache Simulink Schnittstelle

Die Handhabung der Schnittstelle zu Simulink ist denkbar einfach: es werden lediglich die Ein-/Ausgangsvariablen der Steuerung in Simulink definiert. Danach steht die volle Stärke von Simulink sowohl dem Steuerungsprogramm –als auch dem Steuerungsbaustein zur Verfügung.

Automatisierte_Codegenerierung
Ejemplo
Share
Um Ihnen benutzerdefinierte Einstellungen auf br-automation.com bereitstellen zu können, speichert B&R Informationen über Ihren Besuch in sogenannten Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Informationen über den Einsatz von Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.