• Website
  • Materialnummer
  • Seriennummer
Login
Eingeloggt als BenutzernameAusloggen
Laden...
B&R Logo

Retrofit

Retrofit

Für den Einsatz in Retrofit-Projekten ist das X20 System aufgrund seiner Vielfältigkeit und Skalierbarkeit optimal.

Zur Synchronisierung von netzsynchronen Generatoren steht eine Klemme sowie ein umfangreiches Portfolio für die Leistungsmessung zur Verfügung.

Abgerundet wird das Portfolio durch die kostengünstigen und kundenspezifisch anpassbaren Visualisierungen der C- und T-Serie. Sie sind entweder mit einer integrierten Steuerung oder als reine Anzeigegeräte verfügbar.

B&R hat die richtige Lösung für...

Robuste Steuerungsplattform

Das bewährte B&R X20-System zeichnet sich dadurch aus, dass es sich aufgrund seiner Schlankheit, Modularität und Flexibilität jeder Anwendung anpasst.

Riesiges Produktportfolio, alle Feldbusse

Mehr als 250 verschiedene X20-Klemmen ermöglichen jede denkbare Anwendung. Für die An- und Einbindung des Systems an unterschiedliche Sensoren, Systeme etc. stehen Schnittstellen zu allen relevanten Feldbussen zur Verfügung.

Schiffstauglich und erweiterter Temperaturbereich

Nahezu das gesamte Standard-System ist zertifiziert für maritime Anwendungen. Dies erlaubt den Einsatz auf Schiffen oder Offshore und stellt aufgrund der harten Tests ein Qualitätssiegel für die Produkte dar. Das X20-System bietet mit wenigen Ausnahmen einen durchgängigen Betriebstemperaturbereich von -25 bis +60°C an.

Extra robuste Ausführung

Neben der Ausführung in IP20, steht für eine Betauung bis 100% Luftfeuchtigkeit und Schadgasen eine Coated-Version des Systems zur Verfügung bzw. für IP67 Anforderungen auch das X67-System.

X20DI9371 I_O_white_mit icons
Netzsynchronisierung von Generatoren

Eine Kernfunktionalität der Energietechnik ist es, einen Generator synchron ans Netz zu koppeln. Für diese Aufgabe wurde die Netzsynchronisierklemme X20CM0985-1 entwickelt. Mit über 15.000 Installationen hat sie sich seit vielen Jahren im Feld bestens bewährt. Sie vereint die gesamte Bandbreite von notwendigen Funktionalitäten für diese Anwendung wie

  • Synchronisierung von Generatoren ans Netz,
  • multifunktionale Messaufgaben,
  • Generatorschutzfunktion und
  • Überwachung von Netzparametern

in einer Klemme.

Lokale Ausgänge für Status und Energiezähler

Neben Anschlüssen für Stromwandler und Spannungsmessungen verfügt die Klemme über eine Reihe von digitalen Ausgängen zur direkten Verdrahtung. Somit kann z.B. ein Koppelschalter geschaltet und auch externe Energiezähler mit Zählimpulsen versorgt werden. Alle Messwerte stehen in der Steuerung zur Verfügung, die die Parametrierung der Klemme vornimmt.

X20CM0985-1
Umfassende Energiemessung

Mittels kompakter X20-I/O-Module werden alle Energieverbräuche erfasst. Hierfür kommen im Detail folgende Klemmen zum Einsatz:

Elektrische Leistungsmessung

Energiemessklemmen X20AP für Stromwandler mit 5A, 1A, 20mA oder 333mV für Wirk-, Blind- und Scheinleistung, Erfassung der Phasenlagen, Einzelphasen und Summenwerte, Strom über N-Leiter, Frequenz und Oberwellenerfassung (bis zur 31. Oberwelle)

Zählerstände für Volumen-/Massendurchfluss

Schnittstellenklemme X20CS1012 mit integriertem M-Bus Master für Anbindung von bis zu 250 M-Bus Slaves (z.B. Zählerstand von Gas-, Wasser-, Strom-, Wärme- und Impulszähler)

Analogsignale für Volumen-/Massendurchfluss

Analoge Eingangsklemmen X20AI für analoge Messsignale (z.B. Durchfluss)

Zählimpulse für Volumen-/Massendurchfluss

Digitale Zählerklemmen X20DC für digitale Messimpulse (z.B. Durchflussmenge)

Umfassende Energiemessung
Kostenoptimale Visualisierungen

Als kostenoptimale Visualisierungsgeräte steht die Power Panel C- und T-Series zur Verfügung. Während die C-Serie als Controller mit integrierter SPS fungiert, wird die T-Serie als Terminal verwendet. Beide Serien sind in unterschiedlichen Displaydiagonalen und -formaten sowie Frontfolienfarben erhältlich.

  • Die Produkte zeichnen sich durch:
  • extrem kompakte Bauform,
  • optimierte Rahmenbreite ohne Kompromiss bei Dichtfläche und Montage
  • und kostengünstige Verkabelung aus.

Anpassung des Look-and-Feel

Kundenspezifische Folienvarianten sind selbstverständlich verfügbar und können nach initialen Prototypen sogar als Einzelstück abgerufen werden.

T30
Ejemplo
Share
Um Ihnen benutzerdefinierte Einstellungen auf br-automation.com bereitstellen zu können, speichert B&R Informationen über Ihren Besuch in sogenannten Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Informationen über den Einsatz von Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.