• Website
  • Materialnummer
  • Seriennummer
Login
Eingeloggt als BenutzernameAusloggen
Laden...
B&R Logo

Ermittlung des Bestellcodes Planetengetriebe

Bestellschlüssel 8G  DE

Getriebetyp (e)

P ... Planetengetriebe mit Abtriebswelle

F ... Planetengetriebe mit Abtriebsflansch

A ... Winkelplanetengetriebe

Baureihe (ff)

Economy...30

Standard...40, 45, 50, 55

Premium...60

Baugröße (ggg)
  • Planetengetriebe mit Abtriebswelle
    Getriebeserie
    1 stufig
    2 stufig
    3 stufig
    8GP30
    040, 060, 080, 120
    040, 060, 080, 120
    ---
    8GP40
    040, 060, 080, 120
    040, 060, 080, 120
    040, 060, 080, 120
    8GP45
    067, 089, 121
    067, 089, 121
    067, 089, 121
    8GP50
    050, 070, 090, 120
    050, 070, 090, 120
    ---
    8GP55
    060, 080, 120
    060, 080, 120
    ---
    8GP60
    070, 090, 115, 142, 190
    070, 090, 115, 142, 190
    ---
    Baugröße
  • Planetengetriebe mit Abtriebsflansch
    Getriebeserie
    1 stufig
    2 stufig
    3 stufig
    8GF40
    064, 090, 110
    064, 090, 110
    ---
    8GF60
    064, 090, 110, 140
    064, 090, 110, 140
    ---
  • Winkelplanetengetriebe
    Getriebeserie
    1 stufig
    2 stufig
    3 stufig
    8GA40
    040, 060, 080, 120
    040, 060, 080, 120
    040, 060, 080, 120
    8GA45
    089, 121
    089, 121
    089, 121
    8GA50
    050, 070, 090, 120
    050, 070, 090, 120
    ---
    8GA60
    070, 090, 115
    070, 090, 115, 142
    ---
Ausführungscode (hh)

- - ... Standard

Übersetzung (iii)
  • Planetengetriebe mit Abtriebswelle
    Getriebeserie
    1 stufig
    2 stufig
    3 stufig
    8GP30
    005, 010
    025
    ---
    8GP40
    003, 004, 005, 007, 008, 010
    009, 012, 015, 016, 020, 025, 032, 040, 064, 100
    060, 080, 120, 160, 200, 256, 320, 512
    8GP45
    003, 004, 005, 007, 008, 010
    009, 012, 015, 016, 020, 025, 032, 040, 064, 100
    060, 080, 120, 160, 200, 256, 320, 512
    8GP50
    8GP50-155
    003, 004, 005, 007, 008, 010
    004, 005, 010
    009, 012, 015, 016, 020, 025, 032, 040, 064, 100
    016, 020, 025, 040, 050, 100
    ---
    ---
    8GP55
    003, 004, 005, 007, 008, 010
    009, 012, 015, 016, 020, 025, 032, 040, 064, 100
    ---
    8GP60
    003, 004, 005, 007, 008, 010
    012, 015, 016, 020, 025, 032, 040, 064, 100
    ---
    8GP70
    003, 004, 005, 007, 010
    012, 015, 016, 020, 025, 035, 040, 050, 070, 100
    ---
  • Planetengetriebe mit Abtriebsflansch
    Getriebeserie
    1 stufig
    2 stufig
    3 stufig
    8GF40
    003, 004, 005, 007, 008, 010
    009, 012, 015, 016, 020, 025, 032, 040, 064, 100
    ---
    8GF60
    004, 005, 007, 008, 010
    016, 020, 025, 032, 040, 050, 064, 100
    ---
    8GF70
    004, 005, 007, 010
    016, 020, 025, 035, 040, 050, 070, 100
    ---
  • Winkelplanetengetriebe
    Getriebeserie
    1 stufig
    2 stufig
    3 stufig
    8GA40
    003, 004, 005, 007, 008, 010
    009, 012, 015, 016, 020, 025, 032, 040, 064, 100
    060, 080, 120, 160, 200, 256, 320, 512
    8GA45
    003, 004, 005, 007, 008, 010
    009, 012, 015, 016, 020, 025, 032, 040, 064, 100
    060, 080, 120, 160, 200, 256, 320, 512
    8GA50
    003, 004, 005, 007, 008, 010
    009, 012, 015, 016, 020, 025, 032, 040, 064, 100
    ---
    8GA60
    8GA60-142
    004, 005, 008, 010
    ---
    016, 020, 025, 032, 040, 064, 100
    016, 020, 025, 032, 040, 064, 100
    ---
    ---
    8GA75
    004, 005, 008, 010
    ---
    ---
Verdrehspiel (k)

S ... Standard

R ... Option reduziertes Verdrehspiel

Option "R", reduziertes Verdrehspiel ist nur für die Baureihen 8GP60 und 8GF60 verfügbar.

Form der Antriebswelle (l)

0 ... Flanschabtriebswelle

1 ... glatte Welle

2 ... Welle mit Passfeder (nach DIN 6885)

4 ... Zahnwellenverbindung

6 ... Hohlwelle einseitig

7 ... Hohlwelle beidseitig

Bei den Baureihen 8GP55, 8GP60 und 8GA60 ist die glatte Abtriebswelle Standard.

Bei allen anderen Getriebebaureihen mit Abtriebswelle gilt die Variante mit Passfeder als Standard.

Motoranbau (mm)
  • 1. Zeichen = Motorbaureihe
    2. Zeichen = Motorbaugröße
    V= 8LVA Servomotoren
    1, 2, 3
    L = 8LSA 1) Servomotoren, 8LSC Servomotoren
    2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1)
    M = 8LSA85 und 8LSA86 Servomotoren
    8
    N = 8LSN Servomotoren
    4, 5
    J = 8JSA Servomotoren
    2, 3, 4, 5, 6, 7
    P = 80MP Schrittmotoren
    D, F,H 2)
    Q = 8LSA76/77/78 und 8LSC76/77/78 Servomotoren
    7
  • 1)
    Die Servomotoren 8LSA85 und 8LSA86 sind der Motorbaureihe M zugeordnet.
    2)
    D = Flansch 56 = Nema 23
    F = Flansch 60 = Nema 23
    H = Flansch 86 = Nema 34
Ejemplo
Share
Um Ihnen benutzerdefinierte Einstellungen auf br-automation.com bereitstellen zu können, speichert B&R Informationen über Ihren Besuch in sogenannten Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Informationen über den Einsatz von Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.