B&R surft auf der Welle

iStock_000007128186Large

„Bei B&R erhalten wir alles aus einer Hand. Dies und Faktoren wie die hohe Zuverlässigkeit und die Durchgängigkeit der B&R-Lösungen waren dafür ausschlaggebend, dass wir B&R für unsere Maschinen zum bevorzugten Automatisierungstechniklieferanten auserkoren haben. Mit B&R sind wir und unsere Kunden heute und für die Zukunft gut gerüstet.“

Thomas Hartmann, Product & Project Manager Converting Equipment von der deutschen Niederlassung von MWU

Auf dem Markt der vollständig servoangetriebenen Verarbeitungsmaschinen kombiniert die High-End-Rotationsstanze ServoGrafix von MarquipWardUnited die als besonders robust geschätzte amerikanische Maschinenbauweise mit der fortschrittlichen und durchgängigen Automatisierungslösung von B&R. Die so erreichte herausragende Produktivität, beste Stanz- und Druckqualität sowie die hohe Maschinenverfügbarkeit bei niedrigsten Betriebskosten überzeugten den deutschen Pappe-Hersteller P-Well.

Bei der Produktion von Wellpappe und deren Weiterverarbeitung zählen extrem kurze Lieferzeiten und eine umfangreiche Produktpalette zu den Erfolgsfaktoren. Zur Vermeidung von Maschinenausfällen stehen Produktivität und Zuverlässigkeit an oberster Stelle des Kriterienkatalogs, der bei der Anschaffung aller Produktionsmittel herangezogen wird. Die robuste Maschinenbauweise von MWU in Kombination mit der fortschrittlichen Antriebs- und Steuerungslösung von B&R hat bewiesen, wozu sie fähig ist: die Maschine zeichnet sich durch hohen Durchsatz, schonenden Umgang mit dem Bogenmaterial, minimalen Abfall und beeindruckender Präzision aus.

47 Servoverstärker aus der ACOPOSmulti-Geräteserie von B&R steuern 52 Servomotoren einzeln an. Das ermöglicht auch während der laufenden Produktion ein Feintuning. Die Abspeicherung der Daten über die Anlagensteuerung führt zu kürzeren Rüstzeiten. Fehldrucke durch falsche Bedienung reduzieren sich durch die prozessorientiert ausgelegte Benutzeroberfläche auf ein absolutes Minimum. Optimal unterstützt wird der sichere und zugleich produktive Betrieb der Maschine durch 71 X20-Sicherheitsmodule von B&R, welche per openSAFETY über POWERLINK insgesamt 280 Kanäle ansteuern.

Ejemplo
Share
Um Ihnen benutzerdefinierte Einstellungen auf br-automation.com bereitstellen zu können, speichert B&R Informationen über Ihren Besuch in sogenannten Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Informationen über den Einsatz von Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.