• Website
  • Materialnummer
  • Seriennummer
Login
Eingeloggt als BenutzernameAusloggen
Laden...
B&R Logo

Generic Motion Control

Die Aufgabenstellungen bei der Entwicklung neuer Maschinenkonzepte gehen längst über eine simple Aneinanderreihung von einzelnen Abläufen hinaus. Oftmals finden sich direkte Verknüpfungen zwischen Bahnsteuerung mit I/O-Verarbeitung und prozessabhängiger Eingriffe in Antriebsfunktionen. Hilfsachsen müssen zu Bahnachsen gekoppelt werden und Abläufe in Echtzeit visualisiert werden. Selbstverständlich dürfen auch die Vernetzung der Maschine sowie Eingriffsmöglichkeiten für Fernwartungs- und Diagnoseaufgaben nicht fehlen.

B&R vereint CNC, Robotik und Antriebstechnik auf einer einzigen Softwareplattform genannt Generic Motion Control (GMC) und steigert so die Effizienz von Maschinen und Anlagen. Das Besondere dabei ist, dass GMC für alle Antriebsarten, von hydraulischen Antrieben bis hin zur Servotechnik zur Verfügung steht. GMC integriert sich zudem nahtlos in die Maschinenapplikation und erlaubt so die individuelle Anpassung an den jeweiligen Anwendungsfall. Die Flexibilität von GMC erlaubt zudem eine einfache Integration bestehender CNC- und Robotik-Dialekte.

Ejemplo
Share
Um Ihnen benutzerdefinierte Einstellungen auf br-automation.com bereitstellen zu können, speichert B&R Informationen über Ihren Besuch in sogenannten Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Informationen über den Einsatz von Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.