• Website
  • Materialnummer
  • Seriennummer
Login
Eingeloggt als BenutzernameAusloggen
Laden...
B&R Logo

Der Stoff, aus dem die Zukunft ist

IMGP1450

„Unsere Experten haben während der Evaluierungsphase die Überzeugung gewonnen, dass die von uns geforderten Antriebslösungen nur mit B&R zu realisieren sind.“

Peter Maier, Entwicklungsleiter, LIBA Maschinenfabrik GmbH

Der renommierte bayerische Textilmaschinenhersteller LIBA führt nach einem Strategiewandel zukünftig die Entwicklung und Implementierung der Steuerungs- und Antriebslösungen für seine Maschinen wieder vollständig in Eigenregie durch. Ein Paradigmenwechsel, der durch entschlossenes Handeln und die Automatisierungslösungen von B&R möglich wurde und das Unternehmen fit für die Zukunft macht.

Viele Maschinenbauer müssen ihre Produkte in Kleinserien fertigen. Insbesondere von europäischen Lieferanten wird trotz ihrer spezifischeren Lösungen Qualität und Zuverlässigkeit in immer kürzerer Umsetzungszeit erwartet. LIBA nahm dies zum Anlass für eine grundlegende Änderung seiner Entwicklungsstrategie.

Die geforderten Antriebslösungen konnten mit B&R realisiert werden. Entscheidend für LIBA war, dass alle Komponenten vom Antrieb bis zum Display aus demselben Unternehmen kommen. Bei der Entwicklung einer maschinenübergreifend einheitlichen Software und Visualisierung konnte auf die Engineering-Umgebung Automation Studio von B&R zurückgegriffen werden. Damit kann etwa die Konfiguration der Maschine vollständig automatisiert erfolgen. Dank der Verwendung von Flash-Cards zur Datenhaltung gestalten sich auch Updates der Maschinensoftware im Feld einfach. Die LIBA-Ingenieure setzten bei der Antriebstechnik auf die Antriebsgeneration ACOPOSmulti von B&R und die Synchronisierung der einzelnen Geräte über POWERLINK. Ein Terminal mit Touch-Screen aus der B&R Power Panel Serie übernimmt sowohl die Visualisierung als auch die Steuerung der Achsbewegungen. Dank umfangreicher Diagnosefunktionen ist auch die Fehleridentifikation unproblematisch.

Ejemplo
Share
Um Ihnen benutzerdefinierte Einstellungen auf br-automation.com bereitstellen zu können, speichert B&R Informationen über Ihren Besuch in sogenannten Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Informationen über den Einsatz von Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzmitteilung.