• Website
  • Materialnummer
  • Seriennummer
Login
Eingeloggt als BenutzernameAusloggen
Laden...
B&R Logo

Comfort thanks to Rieter

PG_SYS_R40

„So viele verschiedene Maschinensysteme und Anlagen erfolgreich auf eine gemeinsame Steuerungsplattform zu stellen, spricht für sehr große Flexibilität und Modularität der B&R-Steuerungen. Die hohen Erwartungen, die Rieter in diese Investition gesetzt hat, wurden bestens erfüllt.“

Heinz Studer, Leiter HW/SW-Modularisation

Die Schweizer Maschinenfabrik Rieter ist mit ihren optimal auf die Kundenbedürfnisse zugeschnittenen Produkten und Dienstleistungen einer der führenden Anbieter in der Textil- und Kunststoffindustrie. Durch Anpassung an neue Anforderungen konnte sich Rieter zu einem weltweit tätigen Industriekonzern entwickeln. Seit einigen Jahren arbeiten Rieter und B&R im Bereich der Textilmaschinen erfolgreich zusammen.

Als einziger Anbieter der Branche besitzt Rieter Fachwissen im gesamten Spinnprozess und kann so optimale Lösungen für die Kunden entwickeln. Da die Anforderungen an eine Maschinensteuerung in zunehmendem Maße aus Datenverarbeitung und –kommunikation bestehen, stellte sich die Grundsatzfrage, ob ein SPS- oder IPC-System zum Einsatz kommen sollte, als die Entscheidung traf, über alle Produkte hinweg sämtliche Maschinensteuerungen zu harmonisieren.

Die B&R Steuerung überzeugte als harmonische Mischung aus SPS und PC-kompatiblem Rechner. Diese Kombination bedeutete für Rieter einen großen Wettbewerbsvorteil, denn die Umstellung auf eine neue Steuerungsplattform konnte zur Modularisierung der Software genutzt werden. In allen Projektphasen wurde Rieter von B&R mit kompetenter Beratung an allen Entwicklungsstandorten, aber auch mit ausführender Engineering-Leistung unterstützt. Bewiesen werden konnte in diesem Projekt die große Flexibilität und Modularität der B&R-Automatisierungslösung. Sie trägt dazu bei, dass für Rieter-Kunden der Wert der Investition erhalten bleibt, da steigende Anforderungen an die Hard- und Software mit kompatiblen B&R Produkten abgedeckt werden können.

Ejemplo
Share
Um Ihnen benutzerdefinierte Einstellungen auf br-automation.com bereitstellen zu können, speichert B&R Informationen über Ihren Besuch in sogenannten Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Informationen über den Einsatz von Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzmitteilung.