Energieeffizienz und optimals Preis-/Leistungsverhältnis

STOCK_Autoteile

„Unser Ziel war, die e-max auf den absolut neuesten Stand der Technologie aufzusetzen und unseren Kunden Zukunftssicherheit zu garantieren. Der Reifegrad der eingesetzten Technik von B&R beweist sich durch die geringen Probleme, mit der die vollelektrische Maschine im Markt eingeführt werden konnte. Zudem war für uns wichtig, mit einem Partner zusammenzuarbeiten, der selbst weltweit aufgestellt ist, sodass unsere Kunden auf allen Erdteilen lokalen Support direkt vom Komponentenlieferanten erwarten können. Wir arbeiten mit B&R auch in USA und in Korea eng zusammen.“

Wolfgang Steinkellner, Engel Austria GmbH

Als weltweit führender Hersteller von Kunststoff-Spritzgussmaschinen mit hydraulischen Antrieben entwickelte Engel Austria GmbH mit der Baureihe e-max eine vollelektrische Variante. Mit vollintegrierter Steuer- und Antriebstechnik von B&R bedient sie durch Kompaktheit, Energieeffizienz, Präzision und Prozesssicherheit die Nachfrage für elektrische Antriebe bei Kunststoff-spritzgießmaschinen. Sie besteht in einem von europäischen wie japanischen Anbietern heiß umkämpften Markt.

Trotz optimal funktionierender Hydrauliktechnik war der Wunsch nach einer elektrischen Alternative unüberhörbar. Der geringere Energieverbrauch und Wartungsaufwand waren ebenso wie die Sauberkeit Anlass für die Entwicklung der Serie e-max. Diese weist ein deutlich zugunsten der Anwender verändertes Preis-/Leistungsverhältnis auf sowie gesenkte Qualitätskosten durch höhere Präzision und Prozessstabilität des elektrischen Antriebs.

B&R eröffnete Engel die Möglichkeit, ihre Performance-Anforderungen zu erfüllen. Die integrierte Elektrik führt zu deutlich reduziertem Platzbedarf. Das modulare Antriebssystem ACOPOSmulti steuert die Hochleistungsmotoren an, was die Stromaufnahme der Maschine deutlich vermindert. Die Verbindung der intelligenten Leistungsversorgungsmodule mit der CPU über POWERLINK spart Platz und Verkabelungsaufwand. Das schwenkbar angebrachte B&R Power Panel 400 als Herzstück der Steuerungshardware beherrscht fünf Bewegungsachsen und die Visualisierung. Diese wurde so entwickelt, dass Anwender ohne Einschulung auf der e-max arbeiten können.

Ejemplo
Share
Um Ihnen benutzerdefinierte Einstellungen auf br-automation.com bereitstellen zu können, speichert B&R Informationen über Ihren Besuch in sogenannten Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Informationen über den Einsatz von Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.