Jubiläumsfeier 30 Jahre B&R Schweiz |
---|
Wann: Donnerstag, 21. September 2017 |
Wo: 8500 Frauenfeld |
Jubiläumsevent 30 Jahre B&R Schweiz
Die wichtigsten Programmpunkte rund um die Jubiläumsfeier. Programmänderungen vorbehalten.
Zeit | Event |
---|---|
13.30 | Besammlung ,Opening mit Überraschung |
13.45 | Begrüssung durch Paolo Salvagno, Geschäftsführer B&R Schweiz |
14.15 | Geführte Besichtigung durch das neue F&E Center |
15.15 | Auftritt des iPad Künstler's Ricky Sieber |
16.00 | Dislozierung zur Kartause Ittingen mit Shuttle oder eigenem Fahrzeug |
17.00 – 18.30 | Führungen in Gruppen zu den Themen: - Geschichtliches Klause/Mönche - Kunstmuseum - Kombiführung Kunst/Geschichte - Geschichte und Garten - Waldführung Die Führungsthemen können der Anmeldung gewählt werden. |
18.30-19.00 | Apéro im schönen Barockgarten bei schlechter Witterung im Kellerhaus |
Ab 19.00 | Bankett in der Remise / Abendprogramm mit Überraschungen |
19.15 | Ansprache Hans Wimmer, CEO B&R Comedyprogramm mit dem Duo Hack & Echo |